17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

“GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)【5個入り】

通常単価(税別)
17,99320,563
税込単価
19,79222,619
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。・6mm軸アダプターでストレートグラインダ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
114-6530
520/箱
ハードタイプ
10
1パック

5個入り

114-6548
400/箱
ソフトタイプ
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,563
( 22,619 )
1日目
17,993
( 19,792 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。
・6mm軸アダプターでストレートグラインダーにも使用可能です。
・ディスクグラインダーのシャフトに直接ねじ込んで取り付けます。
・ソフトタイプは銅・アルミなどの柔らかい金属に最適です。
・直接ねじ込み式です。
【用途】
・表面研磨、鏡面仕上げに最適。
・使用工具:ディスクグラインダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)
"GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)
“ニューナイロンディスク”(直接ねじ込み式)
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスクα” 非金属用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格17,993-5,683 -5,998 -4,889 -8,712 -8,266
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスクナイロンディスクナイロンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム樹脂 / 石材 / ガラス
外径(mm)10010010095100100
厚み(mm)2515151588
用途表面研磨 / 鏡面仕上げ溶接焼けサビ取り / 溶接焼け塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げバリ取り / サビ取りバリ取り

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング