ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリディスク(艶出し研磨用)【5個入り】

ポリディスク(艶出し研磨用) GF100
通常単価(税別)
15,570
税込単価
17,127
通常出荷日:4日目

そのまま鏡面光沢出しができるノンクロム系油脂研磨剤を含浸させた羊毛フェルトディスク。【特長】・研磨剤を...

詳細を確認

型番:

GF100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

GF100の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○]
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
厚み(mm)
10
用途
表面研磨 / 鏡面仕上げ
トラスココード
175-8306
最高使用回転数(rpm)
8000
質量(g)
250/箱
最高使用周速度(m/s)
41.9(2512m/min)
箱入数
5(個)
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GF100
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,570
( 17,127 )
4日目

詳細情報

基本情報

そのまま鏡面光沢出しができるノンクロム系油脂研磨剤を含浸させた羊毛フェルトディスク。
【特長】
・研磨剤を付着する手間が省ける。
・クッション機能を加えたあたりがソフトな高級品。
・付属品:15mm穴用アダプター1箱に1個付(別売品番:GPTAS-5P)。
・粒度:艶出し。
【用途】
・ステンレス、一般金属の磨きに最適。
・艶出し、鏡面仕上げ。

商品情報

製品仕様

GF100(ノンクロム系油脂研磨剤含浸)

GF100(ノンクロム系油脂研磨剤含浸)

研磨剤を付着する手間が省ける

研磨剤を付着する手間が省ける

クッション機能を加えたあたりがソフトな高級品

クッション機能を加えたあたりがソフトな高級品

  • 最高使用周速度:41.9m/s(2,512m/min)
  • 最高使用回転数:8,000rpm
  • 生産国:日本

注意事項
作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

品番粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GF100艶出し100×10×165250

寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

付属品15mm穴用アダプター

付属品15mm穴用アダプター

No.部品名材質サイズ
(1)研磨材フエルト(研磨材入)100×50×5
(2)基盤金属89×16
(3)クッシヨン材スポンジ100×50×5
(5)アダプター金属30×15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリディスク(艶出し研磨用)の型番GF100のページです。 型番GF100に関する仕様情報を記載しております。
ポリディスク(艶出し研磨用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスクα” 非金属用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACTトラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,57010,00314,76910,064 -8,598 -8,266
通常出荷日4日目1日目1日目4日目〜1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム樹脂 / 石材 / ガラス
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)1616161515/1615/16
厚み(mm)10108688
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング