ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ポリディスクα”(艶出し研磨用)【5個入り】

通常単価(税別)
10,50310,002
税込単価
11,55311,002
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ノンクロム系油脂研磨剤を含浸させたブルーの羊毛フェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができま...

詳細を確認

型番:

TPDA-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

TPDA-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
被削材
一般鋼[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○]
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
厚み(mm)
10
用途
表面研磨 / 鏡面仕上げ
トラスココード
261-2500
最高使用回転数(rpm)
12000
質量(g)
400/箱
最高使用周速度(m/s)
62.8(3768m/min)
箱入数
5(個)
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TPDA-100
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,50310,002
( 11,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノンクロム系油脂研磨剤を含浸させたブルーの羊毛フェルトディスクでそのまま鏡面光沢出しができます。
【用途】
・ステンレス、一般金属の磨きに最適。
・艶出し、鏡面仕上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ポリディスクα”(艶出し研磨用)の型番TPDA-100のページです。 型番TPDA-100に関する仕様情報を記載しております。
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスクα” 非金属用
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACT
通常価格10,50315,5708,712 -8,26616,60410,064 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム樹脂 / 石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)161615/1615/161615
厚み(mm)10108886
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング