ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)【5個入り】

通常単価(税別)
14,769
税込単価
16,246
通常出荷日:1日目

【特長】・シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作...

詳細を確認

型番:

SP100C3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

SP100C3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴム/ウレタンディスク
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / 銅[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
60
外径(mm)
100
穴径(mm)
16
厚み(mm)
8
用途
表面研磨 / キズ取り / 塗装はがし
トラスココード
175-8560
最高使用回転数(rpm)
5000
質量(g)
400/箱
最高使用周速度(m/s)
26.2(1570m/min)
箱入数
5(個)
付属品
15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SP100C3
RoHS?最小発注数量
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,769
( 16,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルアクションサンダーで使用してもダブルアクションサンダー並みの美しい仕上がりで、板金作業を大幅に短縮します。
・特殊発泡素材のクッション体が研磨面に均一に接触するため、フェザータッチでの研磨が可能です。
・砥粒と特殊発泡素材が摩耗と再生をくり返すため、目づまりしません。
・粒度#60(仕上がり面#180~#240相当)です。
・ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用です。
【用途】
・一般金属の傷取り、スケール取り、ステンレスの仕上げ研磨。
・塗​装​は​が​し​に​威​力​発​揮​。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)の型番SP100C3のページです。 型番SP100C3に関する仕様情報を記載しております。
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用 6枚組
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
ノートン SGブレイズディスクブラシ
ノートン ヴォルテックスブルーディスク
メーカートラスコ中山TACTトラスコ中山スリーエムジャパンサンゴバンサンゴバン
通常価格14,76911,5227,5602,225 -1,6991,828
通常出荷日1日目6日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼石材 / ガラス一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
粒度(#)6046, 80, 120, 180, 240, 36024120P100~150相当P120~320相当
外径(mm)10010010090100100
穴径(mm)1615161615/1615/16

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング