17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

“ソフトパワーディスクα” 非金属用【5個入り】

“ソフトパワーディスクα” 非金属用
通常単価(税別)
8,266
税込単価
9,093
通常出荷日:1日目

GC(グリーンカーボランダム)砥粒を使用した非金属用の研削研磨用ディスク。【特長】・弾力性に優れたポリ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
46
261-2623
4989999253467
475/箱
10
1パック

5個入り

120
261-2631
4989999253474
420/箱
10
1パック

5個入り

240
261-2640
4989999253481
380/箱
10
1パック

5個入り

400
261-2658
4989999253498
370/箱
10
1パック

5個入り

800
261-2666
4989999253504
350/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,266
( 9,093 )
1日目
8,266
( 9,093 )
1日目
8,266
( 9,093 )
1日目
8,266
( 9,093 )
1日目
8,266
( 9,093 )
1日目

詳細情報

基本情報

GC(グリーンカーボランダム)砥粒を使用した非金属用の研削研磨用ディスク。
【特長】
・弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石。
・適度な弾性により美しい仕上げ面が得られる。
・従来のPVAに比べ、樹脂を厳選。
・耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られる。
【用途】
・チタン、石材、ガラスの研磨、樹脂の面取り、バリ取り。

商品情報

ソフトパワーディスクα 非金属用 5個入りの仕様

GC(グリーンカーボランダム)砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選

GC(グリーンカーボランダム)砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選

  • 最高使用周速度:44.5m/s(2,669m/min)
  • 付属品:15mm穴用アダプター付(1箱に1個)
  • 生産国:日本
粒度自重
#46ピンク95
#120ピンク84
#240ピンク76
#400ピンク74
#800ピンク70
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
TSPA100-P4646100×8×168,5005475
TSPA100-P120120100×8×168,5005420
TSPA100-P240240100×8×168,5005380
TSPA100-P400400100×8×168,5005370
TSPA100-P800800100×8×168,5005350

寸法図

研磨面

研磨面

側面

側面

付属品15mm穴用アダプター

付属品15mm穴用アダプター

No.部品名材質サイズ
(1)研磨材-発砲素材・砥材100×50×8
(2)基盤1ナイロン93×16
(3)アダプター1ABS30×15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ソフトパワーディスクα” 非金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ソフトパワーディスクα” 非金属用
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
タクトジスク ステンレス用
ポリディスク(艶出し研磨用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACTトラスコ中山
通常価格8,2668,712 -16,60410,50310,064 -15,570
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜4日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材樹脂 / 石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)15/1615/1616161516
厚み(mm)88810610

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング