17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“ソフトパワーディスクα” 金属用【5個入り】

“ソフトパワーディスクα” 金属用
通常単価(税別)
8,7129,040特別価格
税込単価
9,5839,944特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

GC(グリーンカーボンランダム)+WA(ホワイトアランダム)砥粒を使用した金属用の研削研磨用ディスク。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
46
261-2526
4989999253344
490.000
10
1パック

5個入り

120
261-2534
4989999253351
420.000
10
1パック

5個入り

240
261-2542
4989999253368
380.000
10
1パック

5個入り

400
261-2551
4989999253375
370.000
10
1パック

5個入り

800
261-2569
4989999253382
360.000
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,712
( 9,583 )
1日目
9,0408,597
( 9,457 )
1日目
9,0408,597
( 9,457 )
1日目
8,712
( 9,583 )
1日目
9,0408,597
( 9,457 )
1日目

詳細情報

基本情報

GC(グリーンカーボンランダム)+WA(ホワイトアランダム)砥粒を使用した金属用の研削研磨用ディスク。
【特長】
・弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石。
・適度な弾性により美しい仕上げ面が得られる。
・従来品に比べ、樹脂を厳選。
・耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られる。
【用途】
・各種金属のサビ取り・バリ取り・溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ。
(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)

商品情報

ソフトパワーディスクα 金属用 5個入りの仕様

GC(グリーンカーボンランダム)+WA(ホワイトアランダム)砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選

GC(グリーンカーボンランダム)+WA(ホワイトアランダム)砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選

  • 最高使用周速度:44.5m/s(2,669m/min)
  • 付属品:15mm穴用アダプター1箱に1個付(別売品番:GPTAS-5P)
  • 生産国:日本
粒度自重
#46ブルー98
#120ブルー84
#240ブルー76
#400ブルー74
#800ブルー72
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
TSPA100-B4646100×8×168,5005490
TSPA100-B120120100×8×168,5005420
TSPA100-B240240100×8×168,5005380
TSPA100-B400400100×8×168,5005370
TSPA100-B800800100×8×168,5005360

寸法図

研磨面

研磨面

側面

側面

付属品15mm穴用アダプター

付属品15mm穴用アダプター

No.部品名材質サイズ
(1)研磨材-発砲素材・砥材100×50×8
(2)基盤1ナイロン93×16
(3)アダプター1ABS30×15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ソフトパワーディスクα” 金属用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ソフトパワーディスクα” 金属用
“ソフトパワーディスクα” 非金属用
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
タクトジスク ステンレス用
ポリディスク(艶出し研磨用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TACTトラスコ中山
通常価格8,712-8,26616,60410,50310,064 -15,570
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目〜4日目
商品タイプゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクゴム/ウレタンディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム樹脂 / 石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)15/1615/1616161516
厚み(mm)88810610
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング