17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm【1~5個入り】

GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm
通常単価(税別)
2,2066,304
税込単価
2,4276,934
通常出荷日:1日目

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材。【特長】・ワイヤ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最高使用周速度(m/s)

入数

箱入数

RoHS?最小発注数量
100
16
299-4348
12000
305/箱
62.8(3768m/min)
-
5(個)
10
1パック

5個入り

160
22
374-6381
8400
140
70.3(4218m/min)
5(個)
-
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,304
( 6,934 )
1日目
2,206
( 2,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

特殊ナイロン不織布(シリコンカーバイト)に砥粒を結合させた柔軟性がある仕上げ用研磨材。
【特長】
・ワイヤブラシのように飛散するような危険がない。
・下地を削らずに表面をクリーニング。
・使用工具:ディスクグラインダー(GPCD-100)。
・使用工具:180mmディスクグラインダー(GPCD-160)。
・生産国:日本。
【用途】
・サビ取り、塗装はがし。
・溶接作業前後のクリーニングなど。

商品情報

製品仕様

GPCD-100製品画像

GPCD-100製品画像

品番最高使用周速度最高使用回転数
GPCD-10062.8m/s(3,768m/min)12,000rpm
GPCD-16070.3m/s(4,218m/min)8,400rpm

注意事項
作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用下さい。

GPCD-100寸法図

研磨材面

研磨材面

側面

側面

付属品15mm穴アダプター

付属品15mm穴アダプター

No.部品名材質サイズ
1研磨材特殊ナイロン100×15×50
2基盤ガラスネツト92×16
3アダプターABS30×15
品番粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
GPCD-100120相当100×15×165305

GPCD-160寸法図

研磨材面

研磨材面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
1研磨材特殊ナイロン160×15×75
2基盤ガラスネツト118×22
 
品番入数
(個)
粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
質量
(g)
GPCD-1605120相当160×15×22140

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GPクリーニングディスク 外径寸法100・160mm
ディスクペーパー ワンタッチPホイル Aタイプ
ディスクペーパー ワンタッチPホイル ジルコニア GZタイプ
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製中仕上げ研磨用)
スコッチ・ブライト CNSベベルブラック
メーカートラスコ中山ニューレジストンニューレジストンサンゴバントラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格2,206-85885880614,7692,225 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプナイロンディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーゴム/ウレタンディスクディスクペーパー
粒度(#)12010060P120~150相当60120
厚み(mm)15--1387
砥粒ナイロン不織布AGZセラミック-C
用途サビ取り / 塗装はがし表面研磨表面研磨 / ビード取り-表面研磨 / キズ取り / 塗装はがし黒皮取り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング