17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)【5個入り】

"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)
通常単価(税別)
5,5685,815
税込単価
6,1256,397
通常出荷日:1日目

長寿命で柔軟性があり丸みのある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適な研削研磨用ディスク。【特長】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

不織布枚数(枚)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
120
275-6129
55
4989999167443
440/箱
10
1パック

5個入り

240
275-6137
55
4989999167450
390/箱
10
1パック

5個入り

320
275-6145
59
4989999167467
390/箱
10
1パック

5個入り

600
275-6153
59
4989999167474
360/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,815
( 6,397 )
1日目
5,568
( 6,125 )
1日目
5,568
( 6,125 )
1日目
5,568
( 6,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

長寿命で柔軟性があり丸みのある研磨面が得られ、曲面部分の仕上げにも最適な研削研磨用ディスク。
【特長】
・研磨不織布と研磨布をミックスすることにより繊維がクッションの役割を果たす。
・目づまりが起こりにくくペーパーのように深い傷は入らず表面だけを仕上げる。
・優れた研磨力。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・酸化皮膜やサビ取り、塗装やラミネート前の粗面化、ステンレスなどの溶接あとの焼け取り。
・溶接前のクリーニング、木工製品の木地研磨・塗装研磨やバリ取り。
・ステンレス・アルミなどの荒目仕上げから細かい仕上げまで。

商品情報

製品仕様

GPNM-100AL-120

GPNM-100AL-120

GPNM-100AL-240

GPNM-100AL-240

GPNM-100AL-320

GPNM-100AL-320

GPNM-100AL-600

GPNM-100AL-600

パッケージ入り画像

パッケージ入り画像

  • 最高使用周速度:68m/s(4,080m/min)
  • 生産国:日本

注意事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×ねじ径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
不織布枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
GPNM-100AL120120100×15×M10(P1.5)13,000555440
GPNM-100AL240240100×15×M10(P1.5)13,000555390
GPNM-100AL320320100×15×M10(P1.5)13,000595390
GPNM-100AL600600100×15×M10(P1.5)13,000595360

寸法図

研磨不織布

研磨不織布

側面

側面

No.部品名材質サイズ
(1)不織布-ナイロン不織布22×15
(2)基盤1ナイロン90×M10×P1.5
(3)研磨布-レジンクロス20×15
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)
"GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
“ニューナイロンディスク”(直接ねじ込み式)
“GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)
フェルトジスクミニφ50(外径50mm)
ポリディスク(艶出し研磨用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,568-4,663 -4,889 -17,993 -3,67915,570
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
商品タイプナイロンディスクナイロンディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂銅 / アルミニウムステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)1001009510050100
厚み(mm)151515251210
用途サビ取り / 溶接焼け溶接焼け塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ表面研磨 / 鏡面仕上げ塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ表面研磨 / 鏡面仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング