17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

“GPナイロンディスク”【5個入り】

“GPナイロンディスク”
  • “GPナイロンディスク”
通常単価(税別)
4,6639,945
税込単価
5,12910,940
通常出荷日:1日目

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用した研削研磨用ディスク。【特長】・ナイ...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

不織布枚数(枚)

JANコード

質量(g)

最高使用周速度(m/s)

RoHS?最小発注数量
120
100
15/16
115-3129
6000
27
4989999151473
420/箱
31.4(1884m/min)
10
1パック

5個入り

240
100
15/16
115-3137
6000
27
4989999151480
375/箱
31.4(1884m/min)
10
1パック

5個入り

320
100
15/16
115-3145
6000
28
4989999151497
350/箱
31.4(1884m/min)
10
1パック

5個入り

600
100
15/16
115-3153
6000
29
4989999151503
300/箱
31.4(1884m/min)
10
1パック

5個入り

120
125
16
115-3161
4000
35
4989999151510
550/箱
26.2(1570m/min)
10
1パック

5個入り

240
125
16
115-3170
4000
35
4989999151527
420/箱
26.2(1570m/min)
10
1パック

5個入り

320
125
16
115-3188
4000
35
4989999151534
410/箱
26.2(1570m/min)
10
1パック

5個入り

600
125
16
115-3196
4000
38
4989999151541
400/箱
26.2(1570m/min)
10
1パック

5個入り

120
150
22
115-3200
3000
40
4989999151558
910/箱
23.6(1413m/min)
10
1パック

5個入り

240
150
22
115-3218
3000
40
4989999151565
740/箱
23.6(1413m/min)
10
1パック

5個入り

320
150
22
115-3226
3000
40
4989999151572
730/箱
23.6(1413m/min)
10
1パック

5個入り

600
150
22
115-3234
3000
42
4989999151589
670/箱
23.6(1413m/min)
10
1パック

5個入り

120
180
22
115-3242
2000
54
4989999151596
1320/箱
18.8(1130m/min)
10
1パック

5個入り

240
180
22
115-3251
2000
54
4989999151602
950/箱
18.8(1130m/min)
10
1パック

5個入り

320
180
22
115-3269
2000
54
4989999151619
950/箱
18.8(1130m/min)
10
1パック

5個入り

600
180
22
115-3277
2000
58
4989999151626
880/箱
18.8(1130m/min)
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,863
( 5,349 )
1日目
4,663
( 5,129 )
1日目
4,663
( 5,129 )
1日目
4,663
( 5,129 )
1日目
6,304
( 6,934 )
1日目
6,039
( 6,643 )
1日目
6,039
( 6,643 )
1日目
6,039
( 6,643 )
1日目
8,186
( 9,005 )
1日目
7,865
( 8,652 )
1日目
7,865
( 8,652 )
1日目
7,802
( 8,582 )
1日目
9,945
( 10,940 )
1日目
9,877
( 10,865 )
1日目
9,653
( 10,618 )
1日目
9,653
( 10,618 )
1日目

詳細情報

基本情報

絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用した研削研磨用ディスク。
【特長】
・ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぐ。
・自生作用が大きいため、目づまりしない。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。
・塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理に。

商品情報

GPナイロンディスク 5個入りの仕様

粒度:#120製品イメージ

粒度:#120製品イメージ

粒度:#240製品イメージ

粒度:#240製品イメージ

粒度:#320製品イメージ

粒度:#320製品イメージ

粒度:#600製品イメージ

粒度:#600製品イメージ

不織布研磨材 絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぐ。

不織布研磨材
絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しているため、ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぐ。

  • 外径100mm:最高使用周速度31.4m/s(1,884m/min)
  • 外径125mm:最高使用周速度26.2m/s(1,570m/min)
  • 外径150mm:最高使用周速度23.6m/s(1,413m/min)
  • 外径180mm:最高使用周速度18.8m/s(1,130m/min)
  • 付属品:φ100(外径100mm)のみ15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)
  • 生産国:日本

注意事項

  • 外径サイズに対し適正なグラインダーをご使用ください。
  • 必ず最高使用回転数の範囲内でご使用ください。
  • 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
不織布枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
GPN100120120100×15×166,000295420
GPN100240240100×15×166,000285375
GPN100320320100×15×166,000295350
GPN100600600100×15×166,000305300
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
不織布枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
GPN125120120125×15×164,000355550
GPN125240240125×15×164,000355420
GPN125320320125×15×164,000395410
GPN125600600125×15×164,000405400
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
不織布枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(g/箱)
GPN150120120150×15×223,000425910
GPN150240240150×15×223,000415740
GPN150320320150×15×223,000405730
GPN150600600150×15×223,000435670
品番OP粒度
(#)
外径×厚み×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
不織布枚数
(枚)
箱入数
(個)
質量
(kg/箱)
GPN180120120180×15×222,0005551.32
GPN180240240180×15×222,0005550.95
GPN180320320180×15×222,0005850.95
GPN180600600180×15×222,0006050.88
GPN100シリーズ寸法図

GPN100シリーズ寸法図

No.部品名材質サイズ
(mm)
(1)研磨材不織布25×15×2
(2)基盤ガラス繊維92×16
(3)アダプターPET76×15

付属品:φ100(外径100mm)のみ15mm穴用アダプター付(1箱に1個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“GPナイロンディスク”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“GPナイロンディスク”
"GPナイロンディスク"(直接ねじ込み式)
"GPナイロンミックスディスク"(直接ねじ込み式)
“GPサンダーフェルト ”(直接ねじ込み式・拭き取り用)
ポリディスク(艶出し研磨用)
“ポリディスクα”(艶出し研磨用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,663-4,663 -5,568 -17,993 -15,57010,003
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプナイロンディスクナイロンディスクナイロンディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
厚み(mm)151515251010
用途塗装はがし / 溶接焼け / 鏡面仕上げ溶接焼けサビ取り / 溶接焼け表面研磨 / 鏡面仕上げ表面研磨 / 鏡面仕上げ表面研磨 / 鏡面仕上げ
箱入数5(個)5(個)5(個)5(個)5(個)5(個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング