17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

アストラマジックディスク 白【5個入り】

通常単価(税別)
520590
税込単価
572649
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
60
258-3941
4989999146851
300/袋
10
5パック

5個入り

80
258-3950
4989999146868
300/袋
10
5パック

5個入り

100
258-3968
4989999146875
250/袋
10
5パック

5個入り

120
258-3976
4989999146899
250/袋
10
5パック

5個入り

150
258-3984
4989999146905
200/袋
10
5パック

5個入り

180
258-3992
4989999146912
200/袋
10
5パック

5個入り

240
258-4000
4989999146929
150/袋
10
5パック

5個入り

320
258-4018
4989999146936
150/袋
10
5パック

5個入り

400
258-4026
4989999146943
150/袋
10
5パック

5個入り

600
258-4034
4989999146950
150/袋
10
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
1日目
570
( 627 )
1日目
540
( 594 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
2日目
520
( 572 )
2日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目
520
( 572 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。
・パターンコーティングにより従来品に比べ目づまりが少なく強力な研磨力が得られます。また通気による冷却効果があり焼けが起こりにくくなります。
・アランダム砥粒を使用した吸じん式Wアクションサンダー用ペーパーです。
【用途】
・金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。
・木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。
・焼き付け塗面の研磨、肌ならし。
・使​用​工​具:​非​吸​じ​ん​式​ダ​ブ​ル​ア​ク​シ​ョ​ン​サ​ン​ダ​ー​。​(​マ​ジ​ッ​ク​テ​ー​プ​タ​イ​プ​)

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アストラマジックディスク 白のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
鉄製品の研磨
5
満足度:5.0
耐久性も十分にあり、使い勝手がよく満足です。 少ない枚数で購入できるのも非常に助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アストラマジックディスク 白
アストラマジックディスク 穴あり 茶
“ファブリックディスク”
マジック式研磨紙 “アストラマジックディスク”穴あり
マジック式研磨紙 アストラマジックディスク穴なし 粒度60~180
ノートン SGブレイズ3D不織布ディスク
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サンゴバン
通常価格520-519 -5203,824 -3,569 -744
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーサンダー用ペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂--一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
外径(mm)12512512512512550
砥粒AA-AAセラミック
用途表面研磨表面研磨サビ取り---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング