17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

“GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)【5個入り】

“GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)
通常単価(税別)
3,870
税込単価
4,257
通常出荷日:1日目

熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・焼けがほとんどない研削研磨用ディスク。【特長】・一般金属用。...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

粒度(#)

トラスココード

羽根枚数(枚)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
ナイロンディスク
40
115-0316
80
4989999154092
400/箱
10
1パック

5個入り

研磨布ディスク
60
115-0324
80
4989999154108
390/箱
10
1パック

5個入り

研磨布ディスク
80
115-0332
80
4989999154115
365/箱
10
1パック

5個入り

研磨布ディスク
100
115-0341
90
4989999154122
350/箱
10
1パック

5個入り

研磨布ディスク
120
115-0359
90
4989999154139
350/箱
10
1パック

5個入り

ナイロンディスク
150
115-0367
90
4989999154146
350/箱
10
1パック

5個入り

研磨布ディスク
180
115-0375
90
4989999154153
350/箱
10
1パック

5個入り

ナイロンディスク
240
115-0383
90
4989999154160
350/箱
10
1パック

5個入り

ナイロンディスク
320
115-0391
90
4989999154177
345/箱
10
1パック

5個入り

ナイロンディスク
400
115-0405
90
4989999154184
345/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・焼けがほとんどない研削研磨用ディスク。
【特長】
・一般金属用。
・研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料をはがしても目づまりしない。
・研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがない。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落とし、バリ取り。
・木工プラスチックの研磨。

商品情報

GP ディスクホイール(垂直植えタイプ)5個入りの仕様

GP100シリーズ製品画像

GP100シリーズ製品画像
研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがない

  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 材質:アルミナ砥材
  • 付属品:15mm穴用アダプター1箱に1個付(別売品番:GPTA-1P)
  • 生産国:日本

注意事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP1004040100×15×1613,600805400
GP1006060100×15×1613,600805390
GP1008080100×15×1613,600805365
GP100100100100×15×1613,600905350
GP100120120100×15×1613,600905350
GP100150150100×15×1613,600905350
GP100180180100×15×1613,600905350
GP100240240100×15×1613,600905350
GP100320320100×15×1613,600905345
GP100400400100×15×1613,600905345

寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

付属品:16mm→15mm 穴変換アダプター

付属品:16mm→15mm 穴変換アダプター

No.部品名材質サイズ
(1)研磨布レジンクロス25×15
(2)基盤ガラスネット95×16
(3)プラスッチク芯ABS49×16
(4)箱用アダプダーPET76×15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“GPディスクホイール”(垂直植えタイプ)
“GPディスクホイールソフト”(斜め植えタイプ)
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
"GP曲面ディスク" ジルコニア(重研磨用)
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,8703,504 -2,690 -4,725 -6,3004,798 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
外径(mm)10010050100100100
穴径(mm)15/1615/161015/161515
砥粒アランダムアランダムアランダムアランダムジルコニアアランダム
用途表面研磨 / バリ取り / 錆落とし表面研磨 / バリ取り / 錆落としバリ取り / ビード取り削り / バリ取り / ビード取り表面研磨 / 塗装はがし表面研磨 / 塗装はがし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング