17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)【5個入り】

"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)
通常単価(税別)
6,3006,439
税込単価
6,9307,083
通常出荷日:1日目

最後まで使用でき経済的なGPマルチディスク。【特長】・パットが小さくクッション性があるため、深削りの心...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
150
156-9198
4989999162363
510/箱
10
1パック

5個入り

180
156-9201
4989999162370
500/箱
10
1パック

5個入り

240
156-9210
4989999162387
490/箱
10
1パック

5個入り

320
156-9228
4989999162394
475/箱
10
1パック

5個入り

400
156-9236
4989999162400
440/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,439
( 7,083 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

最後まで使用でき経済的なGPマルチディスク。
【特長】
・パットが小さくクッション性があるため、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮。
・側面研磨できる。
・ソフトタッチで疲れない。
・ひとつひとつ手植えし、かしめたプロ用研磨材。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に。
・ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。

商品情報

GPマルチディスク アランダム(一般金属用)の仕様

羽根を基板にタテに取り付ける:研磨できる部分が曲面ディスクに比べ、研磨面がフラット。GPトップシリーズに比べ基板が小さいため、使用できる範囲が多い(長寿命)。 5枚1ブロックねじって接着:基板が小さいため、ペーパー部がしなりやすく、ソフトに使えるが、ハードな研磨には向かない。

羽根を基板にタテに取り付ける:研磨できる部分が曲面ディスクに比べ、研磨面がフラット。GPトップシリーズに比べ基板が小さいため、使用できる範囲が多い(長寿命)。 5枚1ブロックねじって接着:基板が小さいため、ペーパー部がしなりやすく、ソフトに使えるが、ハードな研磨には向かない。

溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適

溶接のビード取り、塗装はがしに、メッキ前の研磨に、ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適

パットが小さくクッション性があるため、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮

パットが小さくクッション性があるため、深削りの心配がなく、平面の凸面凹面に威力を発揮

  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 生産国:日本

注意事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP100M150150100×30×1513,6005×185510
GP100M180180100×30×1513,6005×185500
GP100M240240100×30×1513,6005×185490
GP100M320320100×30×1513,6005×185475
GP100M400400100×30×1513,6005×185440

寸法図

研磨布面

研磨布面

背面・ラベル面

背面・ラベル面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
(1)研磨布レジンクロス27×30×18
(2)基盤レーシング金具40×15
(3)プラスッチク芯ABS35×15

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
"GP三面ディスク" アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,300-4,798 -5,000593 -1,991 -2,460 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
外径(mm)10010010058100100
穴径(mm)1515159.61515
砥粒アランダムアランダムアランダムA--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング