ツール用品技術窓口

特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっている研削研磨用ディスク。【特長】・騒音少なく快適に使...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,780円4,624円 ( 5,086円 ) | 1日目 |
5,780円4,624円 ( 5,086円 ) | 1日目 |
5,780円4,624円 ( 5,086円 ) | 1日目 |
5,636円4,623円 ( 5,085円 ) | 1日目 |
5,780円4,624円 ( 5,086円 ) | 4日目 |
特殊成型をしているので目づまりしにくい設計になっている研削研磨用ディスク。
【特長】
・騒音少なく快適に使用できる。
・ディスクグラインダーのみ、ワンタッチ(ねじ式)で取り付け可能。
・研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工している。
・自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ない。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・ステンレス、難削材など、高硬度の金属研磨に威力を発揮。
・自動車、船体、橋梁、タンクなどの研磨、塗料およびサビ落とし。

研磨布の植え方が通常とは異なり特殊加工しているため、自生作用が大きく研削力が持続し、目づまり・研磨焼けが少ない。

騒音少なく快適に使用できる。

GPトップαとGPトップの形状比較 羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、GPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをすることで目づまりを抑え研削力を向上。
用途
注意事項
| 品番 | OP | 粒度 (#) | 外径×羽根長さ×ねじ径 (mm) | 最高使用回転数 (rpm) | 羽根枚数 (枚) | 箱入数 (枚) | 質量 (g/箱) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP100ALZ | 40 | 40 | 100×19.5×M10(P1.5) | 13,600 | 72 | 10 | 890 |
| GP100ALZ | 60 | 60 | 100×19.5×M10(P1.5) | 13,600 | 80 | 10 | 830 |
| GP100ALZ | 80 | 80 | 100×19.5×M10(P1.5) | 13,600 | 80 | 10 | 780 |
| GP100ALZ | 100 | 100 | 100×19.5×M10(P1.5) | 13,600 | 80 | 10 | 750 |
| GP100ALZ | 120 | 120 | 100×19.5×M10(P1.5) | 13,600 | 80 | 10 | 740 |

研磨布面

側面
| No. | 部品名 | 材質 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 研磨布 | レジンクロス | 22×20 |
| 2 | 基盤 | ナイロン | 90×M10×P1.5 |

トラスコ中山
ディスクペーパー

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
4通常価格(税別):2,460円~

エスコ
50mm ディスクペーパー(マジック式)
0通常価格(税別):330円~

トラスコ中山
アストラマジックディスク 白
5通常価格(税別):520円~

イチグチ
テクノディスクA/Z(Eタイプ)
4.5通常価格(税別):4,268円~

トラスコ中山
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”
4.5通常価格(税別):3,651円~

レヂトン
シースルーヂスク 一般研磨用
0通常価格(税別):4,750円~

スリーエムジャパン
ロロックディスク
0通常価格(税別):149円~

スリーエムジャパン
3MキュービトロンII“ロロックディスク 984F”
0通常価格(税別):113円~

ミニター
フェルトディスク(アングロン用)
0通常価格(税別):2,000円~