17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

ディスクペーパー“GPトップ(R)DX” 【5個入り】

ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”
通常単価(税別)
3,295
税込単価
3,625
通常出荷日:1日目~4日目

GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用した研削研磨用ディスク。【特長】・GPトップより...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

用途

トラスココード

羽根枚数(枚)

JANコード

質量(g)

砥材

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
40
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9179
80
4989999166453
350/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

60
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9187
90
4989999166460
320/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

80
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9195
90
4989999166477
300/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

100
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9209
90
4989999166484
290/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

120
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9217
90
4989999166491
260/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

150
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9225
90
4989999166507
265/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

180
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9233
90
4989999166514
270/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

240
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9241
90
4989999166521
270/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

320
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9250
90
4989999166538
260/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

400
A
削り / バリ取り / ビード取り
172-9268
90
4989999166545
250/箱
アランダム
-
10
1パック

5個入り

40
Z
削り / 表面研磨 / バリ取り / ビード取り
172-9276
72
4989999166552
360/箱
ジルコニア
重研磨用
10
1パック

5個入り

60
Z
削り / 表面研磨 / バリ取り / ビード取り
172-9284
80
4989999166569
330/箱
ジルコニア
重研磨用
10
1パック

5個入り

80
Z
削り / 表面研磨 / バリ取り / ビード取り
172-9292
90
4989999166576
315/箱
ジルコニア
重研磨用
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
4日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目
3,295
( 3,625 )
1日目

詳細情報

基本情報

GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用した研削研磨用ディスク。
【特長】
・GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(外径75mmまで研削できる)。
・ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
・使用工具:ディスクグラインダー。
【用途】
・金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨。
・各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。

商品情報

GP トップDX(デラックス)5個入りの仕様

GP100DXシリーズ アランダム(一般金属用)

GP100DXシリーズ アランダム(一般金属用)

GP100DXZシリーズ ジルコニア(重研磨用)

GP100DXZシリーズ ジルコニア(重研磨用)

基板+摩耗基板の2層構造 GPトップDX(デラックス)は基板+摩耗基板の2層構造を持つことにより、使い始めから使い終わりまでGPトップと同じタッチで作業でき、なおかつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)。

基板+摩耗基板の2層構造 GPトップDX(デラックス)は基板+摩耗基板の2層構造を持つことにより、使い始めから使い終わりまでGPトップと同じタッチで作業でき、なおかつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)。

金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨に。

金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨に。

アランダム(一般金属用)

品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP100DX4040100×16.5×1613,600805350
GP100DX6060100×16.5×1613,600905320
GP100DX8080100×16.5×1613,600905300
GP100DX100100100×16.5×1613,600905290
GP100DX120120100×16.5×1613,600905260
GP100DX150150100×16.5×1613,600905265
GP100DX180180100×16.5×1613,600905270
GP100DX240240100×16.5×1613,600905270
GP100DX320320100×16.5×1613,600905260
GP100DX400400100×16.5×1613,600905250
GP100DXシリーズ寸法図

GP100DXシリーズ寸法図

No.部品名材質サイズ
(1)研磨布レジンクロス23×16.5
(2)基盤ファイバー基盤75×16
(3)プラスッチク芯ABS49×16
(4)アダプターABS30×15
(5)補助基盤網目 ペーパー95mm
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 付属品:15mm穴用アダプター1箱に5個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
  • 生産国:日本

注意事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

ジルコニア(重研磨用)

品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP100DXZ4040100×16.5×1613,600725360
GP100DXZ6060100×16.5×1613,600805330
GP100DXZ8080100×16.5×1613,600905315
GP100DXZシリーズ寸法図

GP100DXZシリーズ寸法図

No.部品名材質サイズ
(1)研磨布レジンクロス23×16
(2)基盤ファイバー基盤75×16
(3)プラスッチク芯ABS49×16
(4)アダプターABS30×15
(5)補助基盤網目 ペーパー95mm
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 付属品:15mm穴用アダプター1箱に5個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
  • 生産国:日本

注意事項

  • ※ 作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“GPトップ(R)DX” のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“GPトップ(R)DX”
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
ディスクペーパー“GPトップ(R)トクマルくん”
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,2954,5363,504 -2,917 -2,690 -3,502 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼石材 / ガラス
外径(mm)1001001005850100
穴径(mm)15/1615/1615/169.61015/16
羽根長さ(mm)16.5-16151216.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング