17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)【5個入り】

ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
通常単価(税別)
3,5023,610
税込単価
3,8523,971
通常出荷日:1日目

【特長】・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。・空冷作用のため...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

トラスココード

羽根枚数(枚)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
40
シリコンカーバイト$シリコンカーバイト砥材
409-8081
72
4989999177879
325/箱
10
1パック

5個入り

60
シリコンカーバイド
409-8102
80
4989999177893
315/箱
10
1パック

5個入り

80
シリコンカーバイド
409-8111
90
4989999177909
305/箱
10
1パック

5個入り

100
シリコンカーバイド
409-8021
90
4989999177817
285/箱
10
1パック

5個入り

120
シリコンカーバイド
409-8030
90
4989999177824
280/箱
10
1パック

5個入り

150
シリコンカーバイド
409-8048
90
4989999177831
265/箱
10
1パック

5個入り

180
シリコンカーバイド
409-8056
90
4989999177848
265/箱
10
1パック

5個入り

240
シリコンカーバイド
409-8064
90
4989999177855
265/箱
10
1パック

5個入り

320
シリコンカーバイド
409-8072
90
4989999177862
265/箱
10
1パック

5個入り

400
シリコンカーバイド
409-8099
90
4989999177886
255/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目
3,502
( 3,852 )
1日目
3,610
( 3,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
・空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
【用途】
・ガラス、石材などの研磨。

商品情報

図面

TGP10015-CC

ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)【5個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用方法

ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)【5個入り】  取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)25”
ディスクペーパー“GPトップ(R)” セラミック(難削材用)
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー“GP トップ”まとめ買い
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,502-4,5363,5442,690 -2,917 -29,617 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼一般鋼一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
外径(mm)1001001005058100
穴径(mm)15/1615/1615/16109.615/16
用途表面研磨削り / バリ取り / ビード取り表面研磨バリ取り / ビード取り表面研磨-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング