17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【5個入り】

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
通常単価(税別)
2,7607,954特別価格
税込単価
3,0368,749特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。・空冷作用のため...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

穴径

(mm)

トラスココード

羽根長さ(mm)

羽根枚数(枚)

最高使用回転数(rpm)

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
40
100
15/16
409-8145
16.5
72
13600
4989999177930
400/箱
10
1パック

5個入り

60
100
15/16
409-8153
16.5
80
13600
4989999177947
375/箱
10
1パック

5個入り

80
100
15/16
409-8161
16.5
90
13600
4989999177954
365/箱
10
1パック

5個入り

100
100
15/16
409-8129
16.5
90
13600
4989999177916
355/箱
10
1パック

5個入り

120
100
15/16
409-8137
16.5
90
13600
4989999177923
350/箱
10
1パック

5個入り

40
125
22
409-8293
20
80
11000
4989999178401
720/箱
10
1パック

5個入り

60
125
22
409-8307
20
90
11000
4989999178418
660/箱
10
1パック

5個入り

80
125
22
409-8315
20
90
11000
4989999178425
630/箱
10
1パック

5個入り

100
125
22
409-8277
20
90
11000
4989999178388
590/箱
10
1パック

5個入り

120
125
22
409-8285
20
90
11000
4989999178395
570/箱
10
1パック

5個入り

40
180
22
409-8447
25
90
8400
4989999180152
1300/箱
10
1パック

5個入り

60
180
22
409-8455
20
120
8400
4989999180169
1150/箱
10
1パック

5個入り

80
180
22
409-8463
20
120
8400
4989999180176
1110/箱
10
1パック

5個入り

100
180
22
409-8421
20
120
8400
4989999180138
990/箱
10
1パック

5個入り

120
180
22
409-8439
20
120
8400
4989999180145
950/箱
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,760
( 3,036 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
2,760
( 3,036 )
1日目
5,1034,536
( 4,990 )
1日目
5,1034,536
( 4,990 )
1日目
5,1034,536
( 4,990 )
1日目
5,6134,536
( 4,990 )
1日目
5,1034,536
( 4,990 )
1日目
7,954
( 8,749 )
1日目
7,954
( 8,749 )
4日目
7,954
( 8,749 )
1日目
7,954
( 8,749 )
1日目
7,954
( 8,749 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
・空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
【用途】
・ステンレスなどの高硬度材の研磨。

商品情報

図面

TGP10015-Z

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【5個入り】  図面

TGP12522-Z

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【5個入り】  図面

TGP18022-Z

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【5個入り】  図面

使用方法・使用事例

使用方法

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)【5個入り】  取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“GPトップ(R)” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ディスクペーパー“GPトップ(R)” セラミック(難削材用)
ディスクペーパー直接ねじ込み式 ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ディスクペーパー“トクマルα” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
ディスクペーパー“GPトップミニ”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,760-3,988 -5,636 -3,9002,792 -2,917 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
砥粒ジルコニアセラミックジルコニア--アランダム
用途表面研磨表面研磨ビード取り表面研磨表面研磨表面研磨
最高使用周速度(m/s)TGP10015:71.1(4270m/min)・TGP12522:80.0(4318m/min)・TGP18022:79.1(4748m/min)TGP10015:71.1(4270m/min)71.2(4270m/min)71.2(4270m/min)71.2(4270m/min)60.7(3642m/min)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング