17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)【10個入り】

ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
通常単価(税別)
2,4602,920
税込単価
2,7063,212
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

酸化アルミナを主成分とする高硬度材質の研削研磨ディスク。【特長】・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

トラスココード

羽根枚数(枚)

JANコード

質量(g)

砥材

RoHS?最小発注数量
40
A
244-3627
60
4989999228625
605/箱
アランダム
10
1パック

10個入り

60
A
244-3635
72
4989999228632
600/箱
アランダム
10
1パック

10個入り

80
アランダム
244-3643
72
4989999228649
565/箱
-
10
1パック

10個入り

100
アランダム
244-3651
72
4989999228601
525/箱
-
10
1パック

10個入り

120
A
244-3660
72
4989999228618
515/箱
アランダム
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460
( 2,706 )
1日目
2,920
( 3,212 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目
2,920
( 3,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

酸化アルミナを主成分とする高硬度材質の研削研磨ディスク。
【特長】
・ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品。
・日本製ペーパーを使用。
・使用工具:電動ディスクグラインダー専用。
【用途】
・スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。

商品情報

トクマルJ アランダム 10個入りの仕様

酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質

酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質

スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業に

スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業に

品番OP粒度
(#)
外径×羽根長さ×穴径
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
羽根枚数
(枚)
箱入数
(枚)
質量
(g/箱)
GP-100TMJA4040100×15×1513,6006010605
GP-100TMJA6060100×15×1513,6007210600
GP-100TMJA8080100×15×1513,6007210565
GP-100TMJA100100100×15×1513,6007210525
GP-100TMJA120120100×15×1513,6007210515

GP-100TMJAシリーズ寸法図

研磨布面

研磨布面

側面

側面

No.部品名材質サイズ
1研磨布レジンクロス24×15
2基盤ガラスネット93×16
3フラスッチク芯ABS49×15
  • 研削角度:15~30°
  • 最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)
  • 生産国:中国

注意事項
施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械加工時の磨き
4
満足度:4.0
機械を組み立てるとき、はめ込み麺を馴らしたり、 錆の部分を磨いたりしています。 今まで他者の物を使用していましたが、 変...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“トクマルα” アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“エスパーミニ”アランダム(一般金属用)
"GP曲面ディスク" アランダム(一般金属用)
"GPマルチディスク" アランダム(一般金属用)
ディスクペーパー“トクマルJ” ジルコニア(ステンレス・難削材用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山ミユキ産業トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,460-1,991 -593 -4,798 -6,300 -2,792 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄
外径(mm)10010058100100100
穴径(mm)15159.6151515
用途削り / 表面研磨 / ビード取り / 錆落とし / 塗装はがし削り / 表面研磨 / ビード取り / 錆落とし / 塗装はがし-表面研磨 / 塗装はがし削り / ビード取り / 塗装はがし表面研磨
よく一緒に購入される商品

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング