17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

管内検査カメラ(シースネイク)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

管内検査カメラ(シースネイク)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

13988

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

RIDGID金属管・ケーブル探知器や埋設管探知器により埋設管の経路・位置・深度の探知も可能。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
35
全長(mm)
810
幅(mm)
360
高さ(mm)
760
ケーブル直径(mm)
11
適応管径(mm)
50~350
曲管通過(mm)
φ75~
仕様(ケーブル)
60m自動水平
動作温度
-10℃~50℃
耐水深度(m)
100
仕様
10気圧防水

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト