17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドパイプレンチ

通常単価(税別)
9,767
税込単価
10,744
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。【...

詳細を確認

型番:

31065
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

31065の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(スチール製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
6~50A
くわえられる管(外径)(mm)
10~61
全長(mm)
300
能力(mm)
50
モデル番号
E-12
トラスココード
121-0840
質量(kg)
1.2

絞り込み条件

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • 能力(mm)

  • モデル番号

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
31065

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

能力

(mm)

モデル番号

トラスココード

質量

(kg)

最小発注数量
6~50A
10~61
300
50
E-12
121-0840
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,767
( 10,744 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行して並んでいる場合も、迅速に簡単に作業できます。
【用途】
・配管継手などの締め付け、取り外しに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドパイプレンチの型番31065のページです。 型番31065に関する仕様情報を記載しております。
エンドパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドパイプレンチ
塩ビ管挿入機
ストラップレンチEA546YS
チェーンレンチEA546VD
175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6
パイプレンチEA546BD-150B~EA546BD-900B
メーカーリジッドMCCコーポレーションエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,76783,629 -6,6308,250 -8304,740 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプパイプレンチ(スチール製)その他ベルトレンチチェーンレンチその他パイプレンチ(スチール製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング