17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スパイラル鋸刃カッター

通常単価(税別)
7,80315,049
税込単価
8,58316,554
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃。サイズは44mm、57mm、64mm、75mm、76mm...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パイプ内にいっぱいに広がって回転し、木の根、葉、枝等多目的に使用できます。

型番モデル番号仕様
62915T-10944mm
62920T-11057mm
62925T-11176mm
59625T-2164mm
63075T-2275mm
63085T-23100mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • モデル番号

  • サイズ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

モデル番号

サイズ

(mm)

トラスココード

最小発注数量
T-21
64
-
1個
T-109
44
495-1565
1個
T-110
57
495-1573
1個
T-111
76
495-1581
1個
T-22
75
495-1671
1個
T-23
100
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,758
( 15,134 )
1日目
7,803
( 8,583 )
2日目
8,410
( 9,251 )
4日目
9,989
( 10,988 )
1日目
13,417
( 14,759 )
1日目
15,049
( 16,554 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
木の根、ぼろ布、棒などの詰まりの清掃。
サイズは44mm、57mm、64mm、75mm、76mm、100mmから選択。
【用途】
パイプ溶接部のスケール除去。
溶鉱炉パイプのコークス堆積物、ボイラー管の清掃。
排水管用。
など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラル鋸刃カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラル鋸刃カッター
鋸刃カッター
スパイラルカッター
4枚刃カッター
Hカッター
グリースカッター
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格7,803-18,559 -7,383 -9,385 -14,355 -9,833 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト