17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hカッター

通常単価(税別)
14,35517,101
税込単価
15,79118,811
通常出荷日:5日目

【特長】グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。サイズは64mm、89mmから選択。

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • モデル番号

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

モデル番号

サイズ

(mm)

最小発注数量
T-11
64
1個
T-12
89
1個
T-104
64
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,355
( 15,791 )
5日目
17,101
( 18,811 )
5日目
15,060
( 16,566 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
グリースの付着、堆積したパイプの清掃用。
サイズは64mm、89mmから選択。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hカッター
スパイラルカッター
仕上げカッター
グリースカッター
鋸刃カッター
4枚刃カッター
メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドリジッド
通常価格14,355-7,148 -31,695 -9,833 -18,559 -9,292 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
特殊用途排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用排水管用
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

排水管掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト