17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アンチスリップテープ(トラタイプ)

アンチスリップテープ(トラタイプ)
  • 60943-TR
  • 60943-TR-6
通常単価(税別)
2,0795,774
税込単価
2,2876,351
通常出荷日:1日目

屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。【特長】・耐熱性、耐候性、耐...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

床などでの滑り止防止用粘着テープ

特長

  • 粘着力が強く、凹凸面への適用が可能。
  • 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優位。
  • トラタイプのため、危険表示に役立つ。
  • 屋内・屋外兼用。
  • 柔軟な基材はあらゆる下地となじみやすく、曲面での使用も可能。
  • 1、2 年程度の使用が可能。貼り付け後の縮みがない。
商品画像

商品画像

使用イメージ

使用イメージ

使用例

階段などの滑り防止

階段などの滑り防止

車両のステップなどの滑り防止や危険表示

車両のステップなどの滑り防止や危険表示

技術情報

技術データ
基材PVCフィルム
総厚680 µm
粘着剤アクリル系
スチール粘着力7.3 N/cm
破断伸び54 %
引張強度29 N/cm

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

引張強度(N/10mm)

材質1

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
18
4545722090138
399-1482
-
基材:塩化ビニール(鉛不使用)
780
10
2個
6
4545722000090
418-4823
38.4
基材:塩化ビニール(鉛不使用)
290.00
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,774
( 6,351 )
1日目
2,079
( 2,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋内・屋外を問わず、あらゆる場所で滑り止め効果を発揮するすべり止めテープ。
【特長】
・耐熱性、耐候性、耐水性、耐摩耗性に優れているテープ用品。
・屋内・屋外で使用可能。
・凹凸のある表面や、工事現場などの厳しい環境にも使用可能。
【用途】
・学校、プール、工場、工事現場、フォークリフト。
・車両などの階段、はしご、通路、ステップなどの滑り防止や危険表示など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アンチスリップテープ(トラタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qアスファルトやコンクリートにもつきますか?
A
はい、つきます。
Q屋外でも使えますか?
A
はい、屋外でも使えます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンチスリップテープ(トラタイプ)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止めテープ 14213
テサテープ アンチスリップテープ
アンチスリップテープ(アルミ入り)
ノンスリップテープ
メーカーテサテサセーフラン安全用品テサテサ日東エルマテリアル
通常価格2,079-7,57111,7002,029 -8,4371,026 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)50501005050125
テープ厚(mm)0.71.1850.80.70.70.8
屋内用/屋外用屋内用 / 屋外用屋外用屋内用屋内用 / 屋外用屋外用屋外用
トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)---
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系アルミ系アルミ系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング