17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600

自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600
通常単価(税別)
1,387
税込単価
1,526
通常出荷日:1日目

油漏れ、水漏れ、エアー漏れを瞬時に補修する補修テープ。【特長】・緊急補修に大活躍!設備管理の必須アイテ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性・耐寒性・耐候性にすぐれた、UL510認証品のシリコーンゴム製の自己融着テープ

自己融着テープ テサ4600

粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能な、柔軟性が高い自己融着テープ。
糊残りしないため、仮固定に適しており、多様な被着面に使用可能。

自己融着テープの使用方法

1.必要な長さに切り、セパレータを剥がす

1.必要な長さに切り、セパレータを剥がす

2.テープを少し引っ張りながら巻きつける

2.テープを少し引っ張りながら巻きつける

3.テープが半分重なるように巻きつける

3.テープが半分重なるように巻きつける

4.即座に融着し、完成

4.即座に融着し、完成

  • ※ テープは重ねながら巻きつけてください。
  • ※ 少なくともテープを2倍に伸ばしながら固く巻きつけてください。
  • ※ 電気絶縁や補修用途に使用する場合は、100%重ね3重に巻くとより効果を発揮します。
  • ※ 高い圧のかかる水漏れの補修には何層か重ねて使用してください。(水道管のシーリングなど)12barの高耐圧を補修する場合には、4層に重ねてご使用ください。また、漏出部位両端を75mm~125mm程度余分に巻いてください。
  • ※ テープを重ねた後は融着することにより永久接着となりますので、テープを再利用することはできません。

使用シーン例

エアー漏れの補修

エアー漏れの補修

水回りの補修

水回りの補修

水中での補修

水中での補修

電気絶縁の補修

電気絶縁の補修

油漏れの補修

油漏れの補修

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

RoHS?最小発注数量
ブラック
4042448188977
418-4769
-
52.000
10
4個
透明
4042448188960
418-4777
透明
57.000
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
1日目
1,387
( 1,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

油漏れ、水漏れ、エアー漏れを瞬時に補修する補修テープ。
【特長】
・緊急補修に大活躍!設備管理の必須アイテム。のり残りしないので、仮固定にも最適。
・重ねることでテープ自体が互いに融着し、油まみれ、水中でもしっかりとつき、はがれない。
・電気絶縁性、防水性、耐熱性、耐寒性、耐候性・耐油性・耐塩水性・耐薬品性に優れる。
・UL510認証品。
【用途】
・部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど緊急補修を要する際に大きな威力を発揮。
・高温のワイヤー類・ハーネスの結束や絶縁処理に。
・金属製パイプや水周り配管の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
グリップテープ
4
満足度:4.0
よく伸びるので巻き付けやすいです。 接着剤ではないので、ものに糊がつかないので良いです。
1人が参考にしています。
配管の修繕
5
満足度:5.0
どういう仕組みなのかわかりませんが、粘着剤が使われていないのに、テープを重ねて巻くと、ちゃんとくっ付いてくれます。 軽く...もっと読む
0人が参考にしています。
水回り・油周りの補修
5
満足度:5.0
伸ばしながら巻き付けるので使用しやすいです。 接着剤ではないため、直ぐにはがれることが無いので良い。
0人が参考にしています。
油圧配管の油漏れの応急処置
2
満足度:2.0
何度やってもうまくいきませんでした。かなりオープンな場所の漏れでないと、テープを2倍に引っ張りながらきつく巻くという作業...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見をいただきありがとうございます。 最初に必要な長さにテープをカットいただけると、狭いスペースでも巻きやすくなるかと存じますので、お試しいただけると幸いです。 今後もよろしくお願いいたします。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用前に、貼り付ける部位をきれいに必要がありますか?
A
はい、できます。
Q使用前に貼り付ける箇所をきれいに拭く必要がありますか?
A
いいえ、必要ありません。使用箇所が汚れていてもお使い頂けます。
Q使用後、剥がしたい時はどうすればよいですか?
A
カッター等で切り込みを入れると、のり残りなくスムーズに剥がせます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着テープ テサ エクストリーム tesa4600
自己融着絶縁テープ
テサテープ 自己融着テープ
ニトムズ 自己融着テープ
自己融着性絶縁テープ フィットテープ
自己融着テープ No.660
メーカーテサエスコテサnitomsスリーエムジャパン日東電工
通常価格1,3871,829 -5,054 -30951977,117
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目19日目
テープ幅(mm)2525.4-192019
テープ長さ(m)33.651021015
テープ厚(mm)0.50.510.750.50.50.22
使用温度範囲(℃)-65~260--65~260---
材質1基材:シリコーンゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング