17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ACXplusスマートボンドテープ

通常単価(税別)
1,722
税込単価
1,894
通常出荷日:1日目

【特長】・高温・低温時の粘着に優れます。・耐UV性に優れます。・重量物の固定に最適です。【用途】・ボル...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粘着力

JANコード

トラスココード

材質1

使用温度範囲(℃)

色詳細

質量(g)

RoHS?最小発注数量
24N/10mm
クリア(透明)
4042448229359
418-4840
基材:アクリルコア
-
クリスタル
64.000
10
3個
30N/10mm
ブラック
4042448214225
418-4858
基材:アクリルフォーム
-20~80
プレミアムブラック
50.000
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,722
( 1,894 )
1日目
1,722
( 1,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温・低温時の粘着に優れます。
・耐UV性に優れます。
・重量物の固定に最適です。
【用途】
・ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACXplusスマートボンドテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACXplusスマートボンドテープ
VHBテープ LSE110WF
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ
15mmx1.5m 両面テープ・強力(自動車内装用)
ハイパージョイントテープ AH-9008
メーカーテサスリーエムジャパン日東電工nitomsエスコnitoms
通常価格1,7228,14627,8451,015 -7251,724
通常出荷日1日目1日目12日目1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)11.10.14110.8
テープ幅(mm)191950201520
テープ長さ(m)31050101.510
基材アクリルアクリル不織布ポリエチレンポリエチレンアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング