17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート【2個入り】

通常単価(税別)
601
税込単価
661
通常出荷日:1日目

【特長】・基材の厚みが1.0mmで丈夫・耐水・耐油性に優れたPVC製・剥がしても糊が残りにくい粘着剤【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り除いてください。また、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

色系統

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ホワイト
4549702228955
419-2478
1パック

2個入り

イエロー
4549702228962
419-2486
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601
( 661 )
1日目
601
( 661 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材の厚みが1.0mmで丈夫
・耐水・耐油性に優れたPVC製
・剥がしても糊が残りにくい粘着剤
【用途】
・屋内
・工場内のレイアウト(通路表示・危険表示・区画表示)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 貼り付けの際は、あらかじめ貼り付ける面の油分を取り除いてください。また、乾燥している状態で、15℃以上の環境下で貼り付けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
ラインテープ 路面用 No.952
路面用ラインテープ NO.952
仮ラインテープ ジスラインテープ
耐久ラインテープ TL-15シリーズ
ラインテープ(耐久タイプ/はく離紙付)
メーカー岩田製作所寺岡製作所寺岡製作所積水樹脂ダイヤテックス日東エルマテリアル
通常価格6012,358 -2,671 -29,397 -2,333 -6,357
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)705050150-50
テープ長さ(m)21055465050
テープ厚(mm)1.31.61.60.50.190.21
屋内用/屋外用屋内用屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋内用
基材ポリ塩化ビニル系合成ゴム合成ゴムポリエステル系ポリエチレン系ポリエステル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング