17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非粘着テープ 屋外配管保護用

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

非粘着テープ 屋外配管保護用

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NT-G

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

非粘着のため施工が簡単、屋外配管の保護用テープ。
【特長】
・局部面に簡単に施工可能。
【用途】
・配管などの保護や識別に最適。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.15
グレー
JANコード
4953871100712
トラスココード
377-7324
引張強度
54N/10mm
色詳細
-
質量(g)
198.000
特長
配管の保護に使用する非粘着テープです。
用途
屋外配管の保護に。
仕様
切断にはカッターが必要

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト