ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ PTT-20
通常単価(税別)
754
税込単価
829
通常出荷日:1日目

低温接着や粗面接着に優れた、住宅内装材/各種建材ボードの仮止め用テープ。【特長】・クッション性に優れた...

詳細を確認

型番:

PTT-20
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PTT-20の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
1.2
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
粘着剤
ゴム系
粘着力
5N/10mm
ホワイト
JANコード
4953871101276
トラスココード
413-9861
材質1
基材:特殊ポリオレフィン系フォーム
材質2
粘着剤:合成ゴム系
使用温度範囲(℃)
60
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/10mm)
5
粘着力(N/25mm)
12.5
基材詳細
特殊ポリオレフィン系フォーム
詳細タイプ
はく離紙付
質量(g)
90.000
特長
クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用しています。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。
用途
キッチンパネルなど各種建材ボード・パネルの仮止めに。石こうボード・ケイ酸カルシウム板・合板・木材・ベニヤなどの仮固定に。住宅内装材の仮固定に。
仕様
切断にはカッターが必要
RoHS?
10
-
-

商品情報

住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープの仕様

住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープの製品イメージ

住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープの製品イメージ

  • ※ 垂直に荷重のかかる用途には使用できません。

低温接着性/粗面接着性に優れる。

  • クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。
  • テープに厚みがあり、曲面/段差を吸収できます。粘着剤は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にも優れている。
  • 初期接着/冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上。
使用イメージ

使用イメージ

使用方法と注意

  1. 1.テープを貼る面についたホコリや油、水分をきれいにふき取ってください。(このとき化学雑巾は使用しないでください。)
  2. 2.テープを必要な長さに切り、貼り付けるものに十分に圧着してください。(粘着面に手を触れたり、貼り直しをすると接着力が弱くなります。)
  3. 3.はくり紙をはがし、貼り付けたい場所に十分に圧着してください。
  4. 4.テープ本来の接着力が得られるまで24時間かかります。それまでは大きな力をかけないように注意してください。

型番リスト

表示件数
型番
PTT-20
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754
( 829 )
1日目

詳細情報

基本情報

低温接着や粗面接着に優れた、住宅内装材/各種建材ボードの仮止め用テープ。
【特長】
・クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材でテープに厚みがあり曲面/段差を吸収。
【用途】
・キッチンパネルなどの各種建材ボード/パネルの仮止め用として利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープの型番PTT-20のページです。 型番PTT-20に関する仕様情報を記載しております。
パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ
No.5015 ポリエチレン・ポリプロピレン用超強力両面テープ
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ
激強力両面テープ マルチ 20mm×5m
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカー日東エルマテリアルnitomsnitomsnitoms和気産業和気産業
通常価格75438,1921,497 -1,015 -991427
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜4日目2日目
テープ厚(mm)1.20.121.210.20.15
テープ幅(mm)202020202010
テープ長さ(m)1020101055
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力5N/10mm8N/10mm13.1N/20mm15N/25mm24N/25mm18.5N/25mm

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング