17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が47型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

金型用砥石ブルーインパルスYHZ【10~20個入り】

通常単価(税別)
5,83016,604特別価格
税込単価
6,41318,264特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】乾式、湿式を問わず加工可【用途】金型製作の中仕上、仕上加工に最適

未確定:候補が47型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

(mm)

長さ

(mm)

粒度(#)

最小発注数量
3
13
100
1000
1パック

10個入り

3
13
100
120
1パック

10個入り

3
13
100
180
1パック

10個入り

3
13
100
240
1パック

10個入り

3
13
100
320
1パック

10個入り

3
13
100
400
1パック

10個入り

3
13
100
600
1パック

10個入り

3
13
100
800
1パック

10個入り

5
13
100
1000
1パック

10個入り

5
13
100
120
1パック

10個入り

5
13
100
180
1パック

10個入り

5
13
100
240
1パック

10個入り

5
13
100
320
1パック

10個入り

5
13
100
400
1パック

10個入り

5
13
100
600
1パック

10個入り

5
13
100
800
1パック

10個入り

3
6
100
1000
1パック

20個入り

3
6
100
120
1パック

20個入り

3
6
100
180
1パック

20個入り

3
6
100
240
1パック

20個入り

3
6
100
320
1パック

20個入り

3
6
100
400
1パック

20個入り

3
6
100
800
1パック

20個入り

3
13
150
1000
1パック

10個入り

3
13
150
120
1パック

10個入り

3
13
150
180
1パック

10個入り

3
13
150
240
1パック

10個入り

3
13
150
320
1パック

10個入り

3
13
150
400
1パック

10個入り

3
13
150
600
1パック

10個入り

3
13
150
800
1パック

10個入り

5
13
150
1000
1パック

10個入り

5
13
150
120
1パック

10個入り

5
13
150
180
1パック

10個入り

5
13
150
240
1パック

10個入り

5
13
150
320
1パック

10個入り

5
13
150
400
1パック

10個入り

5
13
150
600
1パック

10個入り

5
13
150
800
1パック

10個入り

3
6
150
1000
1パック

20個入り

3
6
150
120
1パック

20個入り

3
6
150
180
1パック

20個入り

3
6
150
240
1パック

20個入り

3
6
150
320
1パック

20個入り

3
6
150
400
1パック

20個入り

3
6
150
600
1パック

20個入り

3
6
150
800
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,6079,437
( 10,381 )
8日目
5,8884,253
( 4,678 )
7日目
5,8304,253
( 4,678 )
7日目
6,8104,967
( 5,464 )
7日目
7,8105,650
( 6,215 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,4076,062
( 6,668 )
8日目
7,4546,475
( 7,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,4697,570
( 8,327 )
8日目
12,01210,984
( 12,082 )
8日目
7,5356,602
( 7,262 )
8日目
6,0935,910
( 6,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,5166,872
( 7,559 )
7日目
8,5057,757
( 8,533 )
8日目
11,8818,257
( 9,083 )
8日目
9,2928,938
( 9,832 )
8日目
9,3539,029
( 9,932 )
8日目
13,301
( 14,631 )
7日目
8,7478,120
( 8,932 )
8日目
8,7478,120
( 8,932 )
7日目
8,7478,120
( 8,932 )
8日目
9,1018,651
( 9,516 )
8日目
13,6009,469
( 10,416 )
7日目
12,45211,387
( 12,526 )
8日目
10,070
( 11,077 )
7日目
7,2856,174
( 6,791 )
7日目
7,2626,174
( 6,791 )
8日目
7,4546,475
( 7,123 )
7日目
8,1517,570
( 8,327 )
8日目
8,3557,824
( 8,606 )
7日目
8,8388,257
( 9,083 )
7日目
8,9298,393
( 9,232 )
7日目
12,252
( 13,477 )
8日目
8,4047,605
( 8,366 )
8日目
8,4047,605
( 8,366 )
8日目
8,8388,257
( 9,083 )
7日目
9,818
( 10,800 )
8日目
9,979
( 10,977 )
8日目
10,595
( 11,655 )
8日目
11,080
( 12,188 )
8日目
14,515
( 15,967 )
8日目
8,9398,408
( 9,249 )
7日目
8,9398,408
( 9,249 )
7日目
12,0718,408
( 9,249 )
7日目
9,979
( 10,977 )
7日目
15,09610,499
( 11,549 )
7日目
16,60411,387
( 12,526 )
7日目
12,080
( 13,288 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
乾式、湿式を問わず加工可
【用途】
金型製作の中仕上、仕上加工に最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 砥石の色:スカイブルー
  • 湿式/乾式
  • 中仕上げ、仕上げ用に開発されましたセラミック系の砥石です。砥石は若干摩耗しますが抜群の研削性を発揮します。乾式、湿式を問わずあらゆる金型用鋼材に適応できるオールラウンダーです。
    油性、水溶性オイルとの相性もよく、環境面にも配慮されておりますので、砥石自体には人体、環境に対し有害な物質をまったく含んでおりません。砥石の硬さはハード、ソフトの2種類です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型用砥石ブルーインパルスYHZのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
研磨用
5
満足度:5.0
金型用の砥石として使用しています。柔らかいものが欲しかったので、この商品がちょうど良かったです。
0人が参考にしています。
研磨に使用
5
満足度:5.0
SKD61に対しての研磨で使用しました。特に不備、不具合なく研磨作業が行え想定通りに利用でき満足しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金型用砥石ブルーインパルスYHZ
金型用砥石ターボYHT-B
砥石スーパーブルー
金型用砥石 YTM
金型用砥石YTM
金型砥石 GC砥石
メーカー大和製砥所大和製砥所スリーエー大和製砥所大和製砥所大和製砥所
通常価格5,830-5,837 -10,895 -9,984 -6,585 -4,138 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
よく一緒に購入される商品

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング