17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TRUSCO トラ表示テープ

TRUSCO トラ表示テープ
通常単価(税別)
4131,658
税込単価
4541,824
通常出荷日:1日目

作業現場などの危険箇所への表示に最適な粘着テープ。【特長】・手切れできるので、カッターやハサミが不要。...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トラ表示テープ

トラ表示テープ

トラ表示テープ。

仕様

  • 粘着力:4.5N/1mm
  • 引張強度:40N/10mm
  • 色:イエロー/ブラック
  • 幅×長さ:50mm×25m
  • 厚み:0.18mm
  • 梱包数:30巻
  • 質量:30g
  • ※ 発注単位1巻

材質

基材 : ポリエチレンクロス
粘着剤 : 特殊アクリル系

特徴

  • 強粘着タイプ。
  • 手切れ性が良好。
  • 水・こすれに強い。

用途

  • 屋内・屋外兼用。
  • 危険箇所への表示。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

粘着力(N/25mm)

特長

用途

RoHS?最小発注数量
トラ(イエロー/ブラック)
100
4989999388305
765-4103
460.000
手で切断可能
10
-
-
10
1個
トラ(イエロー/ブラック)
25
4989999388282
765-4111
115.000
手で切断可能
10
-
-
10
1個
トラ(グリーン/ホワイト)
50
4989999388329
765-4120
230.000
-
-
-
-
10
1個
トラ(レッド/ホワイト)
50
4989999388312
765-4138
230.000
-
-
-
-
10
1個
トラ(イエロー/ブラック)
50
4989999201499
415-4355
230.000
手で切断可能
10
強粘着タイプです。
屋内・屋外兼用。危険箇所への表示。
10
1個
トラ(イエロー/ブラック)
75
4989999388299
765-4146
345.000
手で切断可能
10
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
1日目
413
( 454 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
825
( 908 )
1日目
1,245
( 1,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業現場などの危険箇所への表示に最適な粘着テープ。
【特長】
・手切れできるので、カッターやハサミが不要。
・ポリエチレンクロスを基材とした、水に強いタイプ。
・強粘着タイプ。
・こすれに強い。
・屋内・屋外兼用。
・危​険​箇​所​へ​の​表​示​。
【用途】
・基材がポリエチレンクロスのため、水に強く、屋内・屋外で使用可能。
・手切れ性が良好で、カッター、ハサミを使わないため作業効率も向上。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO トラ表示テープのレビュー
4.6平均満足度:4.622件のレビュー
進入禁止エリアの表示
4
満足度:4.0
進入禁止エリアを表示するのに使用しました。塗装で縞模様にするよりも簡単で、非常に使い勝手が良いと思います。
0人が参考にしています。
工場内の安全管理
5
満足度:5.0
工場内の5S活動の一環として床に貼っています。ここに戻せばいいとわかるのでとてもよいです。すぐにはがれないですし、よい商...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外作業用
4
満足度:4.0
屋外作業時に使用しています。 粘着力も強く、評価は高いです。 リピート使用しています。
0人が参考にしています。
現場での安全管理
5
満足度:5.0
現場での安全意識向上のため、はみだし部分に使用したり、危険個所、危険区域に使用しています。
0人が参考にしています。
工場内の注意喚起
3
満足度:3.0
工場通路の床を這う電源線に躓かない様テープを張りました。遠くからでも目立ち使い勝手がいいです。また、安価なので助かります...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO トラ表示テープ
中輝度蓄光テープ
蛍光ラインテープ 50mm×10m
蛍光ラインテープ 50mm×33m
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
反射トラテープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ダイヤテックスユニット
通常価格413-600 -2,640-374 -2,860
通常出荷日1日目1日目1日目〜お見積り1日目〜1日目
テープ長さ(m)25-1033-10
テープ厚(mm)0.170.170.160.160.170.12
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
粘着力(N/10mm)42.4----
材質詳細基材:ポリエチレンクロス基材:ポリエステルフィルムポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング