17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)
  • 蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)
通常単価(税別)
3,88219,566
税込単価
4,27021,523
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。・水や油がかかってもすべり止め効果が...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用):関連画像

TNHSシリーズの外観

仕様

  • 粘着力:32N/25mm
  • 引張強度:383N/25mm

材質

  • 基材:ポリエステルフィルム
  • 粘着剤:アクリル系
  • 砥粒:酸化アルミニウム

使用例、輝度について

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用):関連画像

通常時の外観

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用):関連画像

蓄光時の外観

■輝度結果

時間(分) TNHS(mcd/m2 JISZ9107(mcd/m2
10 41 50
20 18 24
60 5 7
品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TNHS-502 グリーン 50×2 0.6 150
TNHS-505 グリーン 50×5 0.6 300
TNHS-1002 グリーン 100×2 0.6 250
TNHS-1005 グリーン 100×5 0.6 500

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
100
2
4989999044027
381-8641
250.000
10
1個
100
5
4989999044041
381-8667
500
10
1個
50
2
4989999044010
381-8632
150.000
10
1個
50
5
4989999044034
381-8659
300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,764
( 8,540 )
1日目
19,566
( 21,523 )
1日目
3,882
( 4,270 )
1日目
9,451
( 10,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工で確実に足元のすべりを止め安全度を高くします。
・水や油がかかってもすべり止め効果が変わりません。
・非常口の階段など暗い所でも光って視認性を高めます。
・一般的な平面でご使用ください。
・カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
【用途】
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
・水や油で滑りやすい場所に。
・一般ビル・一般屋内外の階段など。
・乗り物などのステップに。
・非常口の階段、フロアーなど暗い所に最適。
【材質】
・基材:ポリエステルフィルム
・粘着剤:アクリル系
・砥粒:酸化アルミニウム

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)
アンチスリップテープ(トラタイプ)
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
滑り止めテープ 14213
5m 滑り止めテープ(蛍光・トラ)
メーカートラスコ中山テサエスコテサセーフラン安全用品エスコ
通常価格3,882-2,079 -4,470 -7,57111,7003,730 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.60.7約0.41.1850.80.6
屋内用/屋外用屋外用屋内用 / 屋外用屋内用屋外用屋内用屋外用
蛍光/蓄光蓄光----蛍光
グリーントラ(ブラック/イエロー)グレートラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)トラ(ブラック/イエロー)
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系布系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング