17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
通常単価(税別)
1,9403,495
税込単価
2,1343,845
通常出荷日:1日目~4日目

抗菌・防カビ加工を施し、水まわりにも使用できる滑り止めテープ。【特長】・平滑な面から凹凸面まで、幅広く...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能

カラーイメージ

ブラック

グリーン

イエロー

エンジ

グレー

ホワイト

 

特長
・簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くする。
・水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能。
・色はブラック・グリーン・イエロー・エンジ・グレー・ホワイトの6色をご用意。

用途
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
・水や油で滑りやすい場所に。

品番OP幅x長さ
(mmxm)
厚み
(mm)
質量
(g)
TNS-50BKブラック50×50.8300
TNS-50GNグリーン50×50.8300
TNS-50Yイエロー50×50.8300
TNS-50Eエンジ50×50.8300
TNS-50GYグレー50×50.8300
TNS-50WWホワイト50×50.8300
TNS-5010BKブラック50×100.8500
TNS-5010GNグリーン50×100.8500
TNS-5010Yイエロー50×100.8500
TNS-5010Eエンジ50×100.8500
TNS-5010GYグレー50×100.8500
TNS-5010WWホワイト50×100.8500

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
5
ブラック
4989999089059
256-4602
10
4個
5
エンジ
4989999089080
256-4637
10
1個
5
グリーン
4989999089066
256-4611
10
4個
5
グレー
4989999089097
256-4645
10
1個
5
イエロー
4989999089073
256-4629
10
1個
5
ホワイト
4989999951066
115-7936
6
5個
10
ブラック
4989999019476
359-6303
10
1個
10
エンジ
4989999019506
359-6338
10
5個
10
グリーン
4989999019483
359-6311
10
2個
10
グレー
4989999019513
359-6346
10
5個
10
イエロー
4989999019490
359-6320
10
1個
10
ホワイト
4989999951073
115-7935
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980
( 2,178 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目
1,980
( 2,178 )
4日目
1,980
( 2,178 )
4日目
1,940
( 2,134 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目
3,495
( 3,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

抗菌・防カビ加工を施し、水まわりにも使用できる滑り止めテープ。
【特長】
・平滑な面から凹凸面まで、幅広く使える滑り止めテープ。
・貼った後の乾燥時間が不要で、貼った直後から滑り止め効果を発揮。
・基材にアルミ箔を使用している為、凹凸面への追従性が高い。
・抗菌・防カビ加工により水まわりにも使用可能。
【用途】
・凹凸面への追従性の高さから、縞鋼板のような細かな凹凸面にも貼ることができる。
・抗菌・防カビ加工のため、レストラン等の厨房、水まわりにも最適。
・屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mmのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
滑り止め
5
満足度:5.0
アルミ縞鋼板の滑り止めに使用しましたが、 問題なく貼り付けることができ、目立った剥がれも ありませんでした。 端末の角部...もっと読む
1人が参考にしています。
床面の滑り止め
4
満足度:4.0
床面と色を変えてラインを引いてある部分に使用、水気を伴う場所だが滑り止め効果は十分であった。 色合いが画像と若干違ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
縞鋼板へのすべり止め
5
満足度:5.0
縞鋼板の角へ取り付けました。 はがれにくく安心です。 納期も早くて急な入り用にも使えます
0人が参考にしています。
階段の滑り止め
5
満足度:5.0
凸凹した面にも貼れて滑り止め効果も有りそう。 幅や色のバリエーションも有り使えます。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコンクリート床に貼りたいのですが、そのまま貼れますか?  
A
そのままでも貼れますがコンクリートの小さな穴から、水等が侵入し寿命を縮める恐れがありますので、プライマーで目止めをした上に貼ることをお薦めしております。
Q貼ってからどれぐらいもちますか?
A
通行量や天候等使用環境にもよりますが、概ね1~2年程度です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm
ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
ノンスリップテープ 屋外用 幅 150mm(幅広)
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
ノンスリップテープ(幅広カットタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,940-3,671 -1,012 -5,520 -1,344 -4,552
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
テープ幅(mm)501002515040150
テープ厚(mm)0.80.80.80.80.80.8
屋内用/屋外用屋外用-屋外用---
基材アルミ系アルミ系アルミ系アルミ系アルミ系アルミ系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング