17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)

スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)
通常単価(税別)
2,3064,652
税込単価
2,5375,117
通常出荷日:1日目

手で簡単にカットできる強粘着タイプのアルミ箔テープ。【特長】・ツヤあり。・はく離紙がなく、ゴミの発生が...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり):関連画像

スーパーアルミ箔粘着テープの外観

 

サイズ

  • TRAT50-1:幅50mm×長さ50m
  • TRAT75-1:幅75mm×長さ50m
  • TRAT100-1:幅100mm×長さ50m

共通事項

  • 色:シルバー
  • 厚さ:0.16mm
  • 粘着力:7.2N/10mm
  • 引張強度:51N/10mm
  • 使用温度範囲:0~120℃
  • 材質:基材:アルミ箔ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
  • 製造国:日本

開発秘話

 

作業時に剥離紙が発生すると掃除が面倒、狭い場所暗い場所での作業を効率的に行いたいとの市場ニーズに合わせ、剥離紙を無くし、手切れ性を持たせました。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
50
4989999019148
356-5637
500.000
10
1個
75
4989999201529
415-4380
750.000
10
1個
100
4989999201536
415-4398
1000.000
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,306
( 2,537 )
1日目
3,487
( 3,836 )
1日目
4,652
( 5,117 )
1日目

詳細情報

基本情報

手で簡単にカットできる強粘着タイプのアルミ箔テープ。
【特長】
・ツヤあり。
・はく離紙がなく、ゴミの発生がない。
・手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれい。
【用途】
・空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
マスキングのために
2
満足度:2.0
処理業者からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。アルマイト処理をする際のマスキングの用途で使いました。残念...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては、製造メーカーにフィードバックし、今後の商品改良の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q商品のサイズは他にもありますか?
A
製品巾50mm・75mm・100mmの3種をご用意させて頂いております。使用用途に合わせお選びください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤあり)
スーパーアルミ箔粘着テープ(ツヤなし)
アルミ箔基材片面テープ
通気性粘着テープ
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
ダクトクロス 手切れ・強粘着
メーカートラスコ中山トラスコ中山共同技研化学トラスコ中山光洋化学光洋化学
通常価格2,306-2,306 -2,6172,172 -795729
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)50505020-20
テープ厚(mm)0.160.160.160.15-0.18
手で切れる-
最高使用温度(℃)120℃120℃120℃60(粘着剤)-80
最低使用温度(℃)0℃0℃0℃0--10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング