17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

静電気除去テープ SDT

静電気除去テープ SDT
通常単価(税別)
1,9636,863
税込単価
2,1597,549
通常出荷日:1日目

静電気除去の特性をもつ電気・電子用テープ。【特長】・対象物に直接貼付できる粘着テープ式。・静電気除去テ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

静電気除去テープの外観

SDT255

静電気除去テープの外観

SDT505

・掃除機に取り付けると静電気が起こりにくくなる。
(静電気除去テープを貼った所のみ静電気をとる。)本品はなるべく帯電物の近くに貼付。
基材は極細繊維不織布を使用、色はブラック。

使用方法

  • 帯電物を本品で軽くふいてください。静電気除去と除塵ができます。
  • 本品は濡れた状態での使用も可能ですが、性能を効果的に発揮させるためにも乾いた状態での使用をおすすめします。

手入れ方法

  • 本品はディスポタイプですが、洗濯し再使用することもできます(テープは洗濯できません)。ただしその場合、除電性能が低下することがあります。
  • 洗濯後は陰干ししてください。
  • 漂白剤は使用しないでください。

使用上の注意

  • 動電気※には絶対に接触させないでください。
    (接触させた場合に発熱もしくは燃焼する危険性があります。)
    ※動電気とは、電池、家庭用および業務用コンセントなどから得られる電気です。
  • 100℃未満で使用してください。
    (100℃以上になりますと、初期の静電気除去性能が維持できなくなることがあります。)
  • 直射日光を避けて保管してください。
  • 静電気除去と除塵の目的以外には使用しないでください。

製品仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
SDT255ブラック25×50.51235
SDT505ブラック50×50.5670
SDT1005ブラック100×50.53140

発注単位1巻

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
100
4989999172263
500-8972
140.000
10
1個
25
4989999172249
500-8956
35.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,863
( 7,549 )
1日目
1,963
( 2,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

静電気除去の特性をもつ電気・電子用テープ。
【特長】
・対象物に直接貼付できる粘着テープ式。
・静電気除去テープを貼った周辺の静電気を取る。
・帯電の影響により困っている箇所の周辺に貼ることで除電。
・表​面​抵​抗​値​ :​ 3​×​1​0​^​4​​Ω​/​sq。
​・切​断​に​は​カ​ッ​タ​ー​が​必​要。
【用途】
・摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

静電気除去テープ SDTのレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
電子機器組み立てで絶縁体の除電
4
満足度:4.0
絶縁体の表面に貼り付けGNDの電荷を逃がす。適度な抵抗があってのり面も導電するのでありがたいです。
1人が参考にしています。
車両の静電気除去
3
満足度:3.0
アルミテープで静電気除去するのが流行ってましたが、もっと効果のあるものは無いかと調査しこれを見つけました。 車のエンジン...もっと読む
1人が参考にしています。
静電気除去
4
満足度:4.0
両面テープがついてるので、簡単に貼れます。 繊維のほつれも発生しにくく重宝してます。
1人が参考にしています。
除電
5
満足度:5.0
プラスチック成型品の静電気除去用に 使用していますが効果はあります
0人が参考にしています。
静電気除去
3
満足度:3.0
静電気除去に貼り付けました。 貼り付け前と比較して除去は確実に出来ていると思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q高温の所でつかえますか。
A
常温で使用してください。80℃以上になると、初期の静電気除去性能が維持できなくなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気除去テープ SDT
脱鉛タイプビニールテープ 50mm×20m
低VOC粘着テープ
12.7mm×5m 電気絶縁テープ
3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12
脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山アズワンエスコスリーエムジャパントラスコ中山
通常価格1,963-2,260200365380734 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.50.20.13-0.180.2
テープ長さ(m)52020-5.08-
ブラック-ブラック-ブラック-
基材基材:極細繊維不織布軟質塩化ビニールフィルム---基材:軟質塩化ビニールフィルム
粘着剤接着剤:アクリル系ゴム系---粘着剤:ゴム系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング