17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

耐熱ガラスクロステープ(TMGC)
通常単価(税別)
1,6287,451
税込単価
1,7918,196
通常出荷日:1日目~4日目

​耐​熱​性​に​優​れ​た​粘​着​剤​つ​き​ガ​ラ​ス​ク​ロ​ス​テ​ー​プ​​。【特長】​・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープ

JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品

JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品

切​断​はカッター​で行う

切​断​はカッター​で行う

製品仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TMGC1910ホワイト19×100.250
TMGC1920ホワイト19×200.2100
TMGC2520ホワイト25×200.2140
TMGC5020ホワイト50×200.2260

仕様

  • 粘着力: 3.8N/10mm
  • 引張強度: 200N/10mm
  • 連続使用温度: 180℃(耐熱区分H種相当)
  • 絶縁破壊強度: 11kV/mm

材質

  • 基材: ガラスクロス
  • 粘着剤: シリコーン系

製造国

  • 日本

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
19
10
4989999036046
375-9164
50.000
10
1個
19
20
4989999036053
375-9172
100.000
10
4個
25
20
4989999036060
375-9181
140.000
10
2個
50
20
4989999036077
375-9199
260.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,628
( 1,791 )
1日目
3,263
( 3,589 )
1日目
4,298
( 4,728 )
4日目
7,451
( 8,196 )
1日目

詳細情報

基本情報

​耐​熱​性​に​優​れ​た​粘​着​剤​つ​き​ガ​ラ​ス​ク​ロ​ス​テ​ー​プ​​。
【特長】
​・​J​I​S​規​格​の​耐​熱​区​分​H​種​(​1​8​0​℃​)​相​当​品​。
​・​引​張​強​度​に​優​れ​て​お​り​各​種​結​束​に最適​。
【用途】
・​耐​熱​電​線​の​接​続​部​の​絶​縁​。
​・​ヒ​ー​タ​ー​線​の​絶​縁​、​保​護​に​。
​・​耐​熱​性​を​要​求​さ​れ​る​各​種​配​管​の​保​護​、​結​束​に​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

耐熱ガラスクロステープ(TMGC)のレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
部品の位置留め
5
満足度:5.0
耐熱性耐候性が良いテープで、粘着性が丁度良いです。ガラス、金属、樹脂で使いやすいです。
2人が参考にしています。
ヒーター線の絶縁、保護に使用
4
満足度:4.0
耐熱性に優れているガラスクロステープのため購入しています。引張強度や粘着具合についても特に問題なく、このテープを使った箇...もっと読む
1人が参考にしています。
ヒーターコネクタ絶縁用
4
満足度:4.0
金型用プレートヒーターの絶縁用に購入しました。 耐熱も必要なので用途にぴったりで助かりました。 値段もリーズナブルで良か...もっと読む
0人が参考にしています。
一般作業
5
満足度:5.0
チェーンカバーの隙間から埃の侵入を防ぐために使用しました。駆動部のカバーは熱を持ちやすく耐熱性に優れたこのテープを使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
熱機械の修理
4
満足度:4.0
巻き付けたときのテープの伸びが少なくて良いです。 耐熱性能も十分に機能し使用しやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ガラスクロステープ(TMGC)
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)
ガラスクロステープ 耐熱 361シリーズ
耐熱ガラスクロステープ 69J
ガラスクロステープ 69J
ガラスクロステープ No.3350N
メーカートラスコ中山ミスミアズワンアズワンスリーエムジャパンアズワン
通常価格1,628-1,675 -4,160 -2,4381,6611,492 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.20.180.190.20.190.18
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
基材ガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロスガラスクロス
粘着剤シリコーン系シリコーン系シリコーン系ゴム系シリコーン系シリコーン系
粘着力3.8N/10mm8.3N/25mm4.31N/10mm3.8N/10mm3.8N/10mm8.34N(850gf)/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング