17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力1.4N/10mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TM1910BK-10P

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

有​害​物​質​で​あ​る​重​金​属​の​鉛​(​P​b​)​を​使​用​し​な​い​テ​ー​プ​。​(​鉛​フ​リ​ー​)
【特長】
・​全​7​色​の​カ​ラ​ー​ラ​イ​ン​ナ​ッ​プ​。
​・​作​業​性​に​優​れ​た​J​I​S​規​格​適​合​品​の​テ​ー​プ​​。​(​J​I​S​ ​C​ ​2​3​3​6​)
※​高​温​下​で​は​べ​た​つ​き​が​発​生​し​や​す​い​傾​向​が​あ​り​ま​す​。
【用途】
​・​電​気​配​線​工​事​に​お​け​る​6​0​0​V​ま​で​の​電​気​絶​縁​処​理​に​。
​・​L​A​N​ケ​ー​ブ​ル​、​電​化​製​品​の​電​源​コ​ー​ド​の​結​束​に​。​
​・​長​尺​物​や​ば​ら​け​る​荷​物​の​整​理​に​。
​・​各​種​結​束​、​固​定​、​識​別​に​。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.2
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ブラック
粘着力
1.4
引張強さ
25N/10mm
JANコード
4989999036367
トラスココード
375-9482
材質1
基材:ポリ塩化ビニール樹脂
材質2
粘着剤:ゴム系
基材
基材:ポリ塩化ビニール樹脂
粘着剤
粘着剤:ゴム系

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト