17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

トラスコ中山 一般用両面テープ

トラスコ中山 一般用両面テープ
通常単価(税別)
1881,860
税込単価
2072,046
通常出荷日:1日目~2日目

曲面反発性が強い両面テープ。【特長】・樹脂板や金属銘板の接着やポスターやカレンダーの貼り付けに使用可能...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
梱包数
(巻)
質量
(g)
TRT-10クリア10×200.122052
TRT-15クリア15×200.121277
TRT-20クリア20×200.1210103
TRT-25クリア25×200.128129
TRT-30クリア30×200.126155
TRT-40クリア40×200.125207
TRT-50クリア50×200.124258
TRT-100クリア100×200.122517

発注単位1巻

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
10
4989999195002
258-1795
52.000
6
20個
15
4989999195019
258-1809
77.000
6
20個
20
4989999195026
258-1817
103.000
6
20個
25
4989999195033
258-1825
129.000
6
20個
30
4989999195040
258-1833
155.000
6
10個
40
4989999195057
258-1841
207.000
6
10個
50
4989999195064
258-1850
258.000
6
10個
100
4989999195071
258-1868
517.000
6
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
188
( 207 )
1日目
268
( 295 )
1日目
377
( 415 )
1日目
463
( 509 )
2日目
555
( 611 )
1日目
746
( 821 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
1,860
( 2,046 )
2日目

詳細情報

基本情報

曲面反発性が強い両面テープ。
【特長】
・樹脂板や金属銘板の接着やポスターやカレンダーの貼り付けに使用可能。
・複数のテープ幅有り。
・粘​着​力​ : ​7​.​2​5​N​/​1​0​m​m。
・基材 : 不織布。
・粘着剤 : アクリル系。
【用途】
・樹脂板、金属銘板。
・ポスターやカレンダーの貼り付け。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 一般用両面テープのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
コンパネにグリーンマットを貼りつける時
5
満足度:5.0
良い点はとても貼りやすく剥がれにくいです。 悪い点では、剥がれにくいので、やり直しが難しいです。 普通に貼るだけなら強...もっと読む
0人が参考にしています。
紙の貼り付けに使用
5
満足度:5.0
紙の貼り付けに使用しています。一般用の両面テープが欲しくて、価格が安いので今回ミスミで購入しました。実際に使ってみても、...もっと読む
0人が参考にしています。
樹脂加工製品の固定に使用
5
満足度:5.0
樹脂加工製品の固定に使用しています。オレンジブックを見て購入を決めました。テープの幅の選択肢もあり、粘着力も問題なく使用...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q粗面に使用できるテープですか?
A
粘着力が弱い為、粗面用には適しておりません。
粗面には布両面テープ等をお勧め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 一般用両面テープ
一般用両面テープ No.5010
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
一般用両面テープS J0670・J0680・J0690
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
メーカートラスコ中山nitomsnitomsnitomsスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格188-237 -148 -321 -6,3634,798
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目6日目
テープ厚(mm)0.120.170.160.121.141.14
テープ長さ(m)202020201010
基材不織布不織布不織布不織布アクリルアクリル
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力7.25N/10mm-8.55N/10mm-41N/10mm67N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング