ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー

自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー GJ18DP
通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:1日目

【特長】・ふしぎテープ専用のディスペンサーです。【材質】・ABS樹脂

型番:

GJ18DP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GJ18DPの仕様・寸法情報

レッド系
基材
ポリプロピレン系
粘着剤
ゴム系
JANコード
4989999201451
トラスココード
415-4312
基材詳細
ABS樹脂
色詳細
バイオレット
詳細タイプ
ディスペンサー
質量(g)
30.5
対応機種
GJ18
特長
テープとテープが接着し、他の物には接着しないため、製品にのりが付きません。テープに筆記でき、識別・封印・表示・小分け作業に最適です。配線コード、光ファイバーやパネル、トレイなどの結束に最適です。
仕様
切断にはカッターが必要
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー:関連画像

GJ18DPの外観

  • 色:バイオレット
  • 対応機種:GJ18
  • 質量:30.5g

型番リスト

表示件数
型番
GJ18DP
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふしぎテープ専用のディスペンサーです。
【材質】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサーの型番GJ18DPのページです。 型番GJ18DPに関する仕様情報を記載しております。
自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着結束テープ ふしぎテープ用ディスペンサー
自己融着結束テープ ふしぎテープ
自己融着結束テープ“スーパーふしぎテープ(PET製)”
自着性結束テープ ふしぎテープSP
55m フィラメントテープ
50m フィラメントテープ
メーカートラスコ中山トラスコ中山仁礼工業仁礼工業エスコエスコ
通常価格320680 -9877002,260 -1,670 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
レッド系ホワイト系ホワイト系ホワイト系クリア系ホワイト系
基材ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリエステル系ポリプロピレン系ポリプロピレン系ポリエステル系
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
JANコード4989999201451-----
トラスココード415-4312-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング