ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シールテープ

シールテープ TB4501J
通常単価(税別)
284
税込単価
312
通常出荷日:1日目

適度な伸びと厚みで、手で簡単に切断可能なシールテープ。【特長】・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたも...

詳細を確認

型番:

TB4501J
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB4501Jの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
最高使用温度(℃)
201~300
最低使用温度(℃)
-100~
JANコード
4967410105007
トラスココード
855-0138
質量(g)
24
使用温度範囲(℃)
-100~250
ホワイト
基材
ふっ素樹脂
-
-

商品情報

​ね​じ​込​み​、​取​り​外​し​が​容​易

TB4501

TB4501

使用例

使用例

  • ふっ素樹脂を未燃成のままテ-プにしたもので自己融着。

用途

  • ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止。

仕様

  • 使用温度範囲:-100〜+250℃

材質

  • 基材:ふっ素樹脂

製造国

  • 日本

品番など

品番幅×長さ
(mmm)
厚み
(mm)
質量
(g)
TB4501-5Mホワイト13×50.120
TB4501ホワイト13×150.124

開発秘話

 

水栓やパイプの根元のオネジに向かって右に巻いて使用できます。テープ1Mで水栓(呼び13)を3個程度取付可です。

型番リスト

表示件数
型番
TB4501J
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284
( 312 )
1日目

詳細情報

基本情報

適度な伸びと厚みで、手で簡単に切断可能なシールテープ。
【特長】
・ふっ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着する。
・ねじ込み、取り外しが容易。
・耐熱温度: -100〜+150℃。
【用途】
・各種配管のねじ部、継手のシール、各種ボルトのシール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールテープの型番TB4501Jのページです。 型番TB4501Jに関する仕様情報を記載しております。
シールテープのレビュー
4.7平均満足度:4.740件のレビュー
配管用として
5
満足度:5.0
付き加減が程よいので気にいってます。 注文してからすぐに届くのでありがたいです。
1人が参考にしています。
配管接続部(水、エア等)のシール
5
満足度:5.0
色々使ってみましたが、こちらの製品の方が使い易いと思います。 フィット感というか巻きやすさが良いですね。 シールテープの...もっと読む
1人が参考にしています。
ガソリン漏れに
5
満足度:5.0
ガソリンのホースの接続部分に使っています。 価格が安く、耐油性には一番の耐久性と思います。 水道用の物では溶けます。これ...もっと読む
1人が参考にしています。
シール
5
満足度:5.0
昔から使っていますが作業性と信頼性が素晴らしいです。 他と比べてみたらすぐに実感できると思います。
1人が参考にしています。
配管部品の接続作業
5
満足度:5.0
良く使うものなので、バラ売りでも単価が安いので非常に助かっています。 R1/8など小さめのネジ部にはテープ幅をカッターで...もっと読む
1人が参考にしています。

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング