ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

No.626001 フィルムテープ

No.626001 フィルムテープ 626001-NB-20-50X50
通常単価(税別)
6,256
税込単価
6,882
通常出荷日:1日目

厚さ25μmのポリエステルフィルム基材にシリコーン粘着剤を塗布したフィルムテープ。【特長】・各種マスキ...

詳細を確認

型番:

626001-NB-20-50X50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

626001-NB-20-50X50の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.055
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.3N/10mm(対ステンレス)
引張強さ
52N/10mm
単品/パック
単品
色詳細
ブルー
基材詳細
ポリエステル
基材厚さ(mm)
0.025
商品タイプ
粘着テープ
詳細タイプ
ふっ素樹脂粘着テープ
質量(g)
210
仕様
切断にはカッターが必要
商品コード
No.626001
JANコード
4961068003555
トラスココード
351-9074
RoHS?
10

商品情報

No.626001 フィルムテープの仕様

外観

外観

テープ構造図

テープ構造図(テープ厚:0.055mm)

テープ性能

測定項目単位測定値
粘着力N/10mm4.31
タックボールNo.26
保持力ズレ mm/24時間0.1
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
626001-NB-20-50X50
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,256
( 6,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

厚さ25μmのポリエステルフィルム基材にシリコーン粘着剤を塗布したフィルムテープ。
【特長】
・各種マスキング用
・各種端末止め
・耐候性、耐薬品性、再剥離性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しているため、幅広い温度範囲で使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.626001 フィルムテープの型番626001-NB-20-50X50のページです。 型番626001-NB-20-50X50に関する仕様情報を記載しております。
No.626001 フィルムテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.626001 フィルムテープ
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
デンキトール 静電気除去 粘着テープ
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 2159BZ050-P3D
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
メーカーマクセルスリオンテックスリーエムジャパンアズワン日本緑十字社アズワンスリーエムジャパン
通常価格6,2569133,352 -5,99915,0001,957
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.055-----
テープ幅(mm)50-----
テープ長さ(m)50-----
粘着剤シリコーン系-----
粘着力4.3N/10mm(対ステンレス)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング