17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 粘着力(N/10mm)

    ~mm
  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • テープカット条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

NO.8824 ステンレステープ

NO.8824 ステンレステープ
通常単価(税別)
3,3826,766
税込単価
3,7207,443
通常出荷日:1日目

抜群の粘着力を有するステンレステープ【特長】・ステンレス箔を基材にした粘着テープは他社に少なく、強度と...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

抜群の粘着力のステンレステープ!

調理台廻りなど幅広い用途に使用出来るステンレステープ。

調理台廻りなど幅広い用途に使用出来るステンレステープ。

ステンレス箔を基材にした粘着テープは他社に少なく、強度と耐食性に優れたステンレス箔に合成樹脂系粘着剤を塗布した製品で錆に強い。
剥離紙管タイプなのでテープを最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量を削減。紙管の原料に90%以上の古紙を使用したグリーンマーク表示製品。

3層構造でテープ厚は0.120mm

ステンレス箔(40μm)、アクリル系粘着剤、剥離フィルムの3層構造。

ステンレス箔(40μm)、アクリル系粘着剤、剥離フィルムの3層構造。

片面タイプで、ステンレス箔(40μm)・アクリル系粘着剤・剥離フィルムの3層構造。テープ厚は0.120mm。
環境に配慮した無溶剤、またはトルエン・キシレンフリーの粘着剤を使用。

本商品の注意点

・テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
・十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
・テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
・電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
・糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
・皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
・貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
・特殊用途にご使用される場合にはマクセルスリオンテックにご連絡ください。(フリーコール:0120-147-224)
・記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
・製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
・ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

粘着テープ特性評価方法について

テープの性能表示は、個々の製品がどんな特長を持ったテープであるかを示し、 決められた条件で試験された数値です。 使用される用途、条件、被着体などをご検討いただく際に参考にしてください。

テープの構造・サイズ

片面テープ

片面テープ

両面テープ(片面剥離ライナータイプ)

両面テープ(片面剥離ライナータイプ)

両面テープ(両面剥離ライナータイプ)

両面テープ(両面剥離ライナータイプ)

試験方法

粘着力

粘着力
粘着テープをステンレス板に貼りつけ、ステンレス板から180°(または90°)方向に剥がした時の力です。テープを選定するための代表的な特性です。 粘着力は、温度、被着体(貼る相手)、圧着状況により、数値が異なります。

タック

タック
軽い力で被着体(貼る相手)に接着する力です。 30°(または15°)に傾斜した台に粘着面を上にした粘着テープをセットし、SUS球を転がして粘着面上で止まる最大のSUS球を測定します。初期接着性や低温接着性をみるのに有効な試験方法です。

保持力

保持力
粘着テープをステンレス板に貼りつけ長さ方向に静荷重(一般的に1kg)をかけた時に耐える力です。 24時間後のズレ(mm)またはステンレス板から落下した時間(min)を測定します。

引張強さ

引張強さ
粘着テープの両端を引っ張り、切断した時の力です。 数値が大きいほど、基材の強度が高いといえます。

伸び

伸び
引張強さと同時に測定します。粘着テープの両端を引っ張り、切断した時までの伸びです。50%であれば100mmの粘着テープが150mmまで伸びるということです。

剪断接着力(両面テープ)

剪断接着力(両面テープ)
2枚の試験片を粘着テープで貼りあわせた後、試験片の両端を引っ張り、接着部が破壊された時の力です。

数値の変換方法

■「N/10mm→gf/25mm」への変換 数値÷0.003924 ■「gf/25mm→N/10mm」への変換 数値×0.003924

■「N/10mm→gf/25mm」への変換 数値÷0.003924 ■「gf/25mm→N/10mm」への変換 数値×0.003924

JIS法/スリオン法の測定方法について

2007年12月に粘着テープの試験方法がISO※1規格(国際規格)として発行されました。
これを受け、日本国内の粘着テープ試験方法を定めた日本規格協会※2発行のJIS Z 0237も国際規格であるISOと整合性を取るため2000年版から2009年版へ改訂されました。国産のテープは品種、用途の多様化が進み輸出量も増加していく傾向となり、今後は世界共通の粘着テープ試験方法適用が必要となります。
そこでマクセルスリオンテックは、CSR※3の観点からJIS Z 0237(2009)への切り替えを順次行うこととしました。
またスリオン法はJIS Z 0237(2000)を参考にした規格になります。

※1 ISO : International Organization for Standardization [国際標準化機構] この機関が定めているのがISO規格(国際規格)
※2 日本規格協会 :J SA(Japanese Standards Association)日本工業規格(JIS)の原案作成やJIS規格票、JISハンドブックの発行などを行う法人
※3 CSR : Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 利益を追求するだけなく組織活動が社会へ与える影響に責任を持つこと

JIS法/スリオン法について(粘着力)

測定方法JIS法
(JIS Z 0237(2009))
スリオン法
被着体BASUS板研磨SUS板
測定サイズ24mm幅注)25mm幅
圧着条件10mm/秒×2往復5mm/秒×1往復
貼り付け条件(1)採取後、5分以内
(2)ローラーで圧着しながら貼る
(1)採取後、15秒以内
(2)貼り付け後、圧着
圧着から測定までの時間1分以内に測定5分以上
20~40分放置
測定試料1片3片
測定データ初期の25mmは無視し、その後の50mmを全点測定
(1mm間隔以下で測定)
20mm間隔で4点測定

注)(スリオン)では25mm幅で測定を行い、10mm幅に換算しています。

粘着力/「JIS法」と「スリオン法」

粘着力/「JIS法」と「スリオン法」

被着体/「BASUS」と「研磨SUS」

被着体/「BASUS」と「研磨SUS」

JIS法/スリオン法について(保持力)

測定方法JIS法
(JIS Z 0237(2009))
スリオン法
被着体BASUS板研磨SUS板
測定サイズ12mm×12mm25mm×25mm
圧着条件10mm/秒×2往復5mm/秒×1往復
圧着から測定までの時間1分以内に測定20~40分放置
測定温度23℃40℃
吊り下げ角度鉛直 : 0~2°鉛直 : 0°

注)(スリオン)では25mm幅で測定を行い、10mm幅に換算しています。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

質量(g)

粘着力(N/10mm)

引張強度(N/10mm)

テープカット条件

RoHS?最小発注数量
25
単品
4961068004842
338-3601
270
12.5
270
カッター必要
10
4個
50
単品
4961068004859
338-3610
540
-
-
-
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382
( 3,720 )
1日目
6,766
( 7,443 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の粘着力を有するステンレステープ
【特長】
・ステンレス箔を基材にした粘着テープは他社に少なく、強度と耐食性に優れたステンレス箔に合成樹脂系粘着剤を塗布した製品で錆に強い
・-10~130℃まで幅広い環境下で使用可能
・剥離紙管タイプなのでテープを最後まで無駄なく使用でき、ゴミの量を削減
・紙管の原料に90%以上の古紙を使用したグリーンマーク表示製品
・環境に配慮した無溶剤、またはトルエン・キシレンフリーの粘着剤を使用
【用途】
・無人車レール用として、調理台の繋ぎ目、補修用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NO.8824 ステンレステープのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
薬品排気ダクト
5
満足度:5.0
特殊な薬品を使用するため、アルミテープだと劣化が早く排気漏れにつながる為、SUSテープをこの度購入させて頂きました。 使...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄板の固定
5
満足度:5.0
鉄板同士のつなぎ目に埃がたまってしまうのを防ぐためにこのテープを貼りました。ステンレスなので、アルミきれいで丈夫なはずで...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QNO.8824を金属センサの検知物質として使いたいと思いますが、磁性はありますか?
A
NO.8824で使用しているステンレスに磁性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NO.8824 ステンレステープ
厚手ステンレステープ P-12
No.8170 アルミテープ(ツヤあり)
No.8110 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
メーカーマクセルスリオンテックnitomsマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格3,382-2,09048,449 -71,999 -5,085 -2,875
通常出荷日1日目在庫品1日目4日目4日目7日目〜1日目
テープ長さ(m)20550502020
テープ厚(mm)0.120.120.080.0950.30.22
基材ステンレス箔ステンレス箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
屋内/屋外屋内用屋内用 / 屋外用----
ツヤ(光沢)有無ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)--ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング