ファクトリーサプライ用品技術窓口
抜群の耐熱性を持つ、国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。【特長】・他社に相当品が少なく、使...
詳細を確認
国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。
他社に相当品が少なく、使用温度範囲は-20~130℃で低温接着性も良好。
アルミガラスクロステープは、引張りに対する強さと防湿性に優れており、保温材目地として使用可能。

5層構造。
アルミ箔・接着剤・ガラスクロス・アクリル系粘着剤・剥離紙の5層構造。
片面タイプ。
・テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
・十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
・テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
・電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
・糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
・皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
・貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
・特殊用途にご使用される場合にはマクセルスリオンテックにご連絡ください。(フリーコール:0120-147-224)
・記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
・製品によっては納期のかかる場合もありますので、お問い合わせ願います。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
・ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
・使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。
テープの性能表示は、個々の製品がどんな特長を持ったテープであるかを示し、 決められた条件で 試験された数値です。 使用される用途、条件、被着体などをご検討いただく際に参考にしてください。

片面テープ

両面テープ(片面剥離ライナータイプ)

両面テープ(両面剥離ライナータイプ)

粘着力
粘着テープをステンレス板に貼りつけ、ステンレス板から180°(または90°)方向に剥がした時の力です。テープを選定するための代表的な特性です。 粘着力は、温度、被着体(貼る相手)、圧着状況により、数値が異なります。

タック
軽い力で被着体(貼る相手)に接着する力です。 30°(または15°)に傾斜した台に粘着面を上にした粘着テープをセットし、SUS球を転がして粘着面上で止まる最大のSUS球を測定します。初期接着性や低温接着性をみるのに有効な試験方法です。

保持力
粘着テープをステンレス板に貼りつけ長さ方向に静荷重(一般的に1kg)をかけた時に耐える力です。 24時間後のズレ(mm)またはステンレス板から落下した時間(min)を測定します。

引張強さ
粘着テープの両端を引っ張り、切断した時の力です。 数値が大きいほど、基材の強度が高いといえます。

伸び
引張強さと同時に測定します。粘着テープの両端を引っ張り、切断した時までの伸びです。50%であれば100mmの粘着テープが150mmまで伸びるということです。

剪断接着力(両面テープ)
2枚の試験片を粘着テープで貼りあわせた後、試験片の両端を引っ張り、接着部が破壊された時の力です。

■「N/10mm→gf/25mm」への変換 数値÷0.003924 ■「gf/25mm→N/10mm」への変換 数値×0.003924
2007年12月に粘着テープの試験方法がISO※1規格(国際規格)として発行されました。
これを受け、日本国内の粘着テープ試験方法を定めた日本規格協会※2発行のJIS Z 0237も国際規格であるISOと整合性を取るため2000年版から2009年版へ改訂されました。国産のテープは品種、用途の多様化が進み輸出量も増加していく傾向となり、今後は世界共通の粘着テープ試験方法適用が必要となります。
そこでマクセルスリオンテックは、CSR※3の観点からJIS Z 0237(2009)への切り替えを順次行うこととしました。
またスリオン法はJIS Z 0237(2000)を参考にした規格になります。
※1 ISO : International Organization for Standardization [国際標準化機構] この機関が定めているのがISO規格(国際規格)
※2 日本規格協会 :J SA(Japanese Standards Association)日本工業規格(JIS)の原案作成やJIS規格票、JISハンドブックの発行などを行う法人
※3 CSR : Corporate Social Responsibility 企業の社会的責任 利益を追求するだけなく組織活動が社会へ与える影響に責任を持つこと
| 測定方法 | JIS法 (JIS Z 0237(2009)) | スリオン法 |
|---|---|---|
| 被着体 | BASUS板 | 研磨SUS板 |
| 測定サイズ | 24mm幅注) | 25mm幅 |
| 圧着条件 | 10mm/秒×2往復 | 5mm/秒×1往復 |
| 貼り付け条件 | (1)採取後、5分以内 (2)ローラーで圧着しながら貼る | (1)採取後、15秒以内 (2)貼り付け後、圧着 |
| 圧着から測定までの時間 | 1分以内に測定 | 5分以上 20~40分放置 |
| 測定試料 | 1片 | 3片 |
| 測定データ | 初期の25mmは無視し、その後の50mmを全点測定 (1mm間隔以下で測定) | 20mm間隔で4点測定 |
注)(スリオン)では25mm幅で測定を行い、10mm幅に換算しています。

粘着力/「JIS法」と「スリオン法」

被着体/「BASUS」と「研磨SUS」
| 測定方法 | JIS法 (JIS Z 0237(2009)) | スリオン法 |
|---|---|---|
| 被着体 | BASUS板 | 研磨SUS板 |
| 測定サイズ | 12mm×12mm | 25mm×25mm |
| 圧着条件 | 10mm/秒×2往復 | 5mm/秒×1往復 |
| 圧着から測定までの時間 | 1分以内に測定 | 20~40分放置 |
| 測定温度 | 23℃ | 40℃ |
| 吊り下げ角度 | 鉛直 : 0~2° | 鉛直 : 0° |
注)(スリオン)では25mm幅で測定を行い、10mm幅に換算しています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,434円 ( 1,577円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,089円 ( 2,298円 ) | 1日目 |
2,869円 ( 3,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,535円 ( 6,089円 ) | 1日目 |
59,400円 ( 65,340円 ) | 4日目 |
59,400円 ( 65,340円 ) | 4日目 |
59,436円 ( 65,380円 ) | 11日目 |
1,217円 ( 1,339円 ) | 6日目 |
1,787円 ( 1,966円 ) | 5日目 |
抜群の耐熱性を持つ、国土交通省仕様適合品の空調ダクト用アルミテープ。
【特長】
・他社に相当品が少なく、使用温度範囲は-20~130℃/-10~80℃、低温接着性も良好
・引張りに対する強さと防湿性に優れており、保温材目地として使用可能
【用途】
・空調ダクトシール用として固定・補修に最適

nitoms
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

nitoms
耐熱アルミテープ P-11HT (J3010・J3020)
4.5通常価格(税別):1,990円~

ミスミ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
4.6通常価格(税別):4,800円

マクセルスリオンテック
アルミガラスクロステープ 幅50/75/100/200
4.3通常価格(税別):1,217円~

呉工業
強力多用途補修テープ ゴリラテープ
4.5通常価格(税別):1,510円

nitoms
厚手ステンレステープ P-12
4.3通常価格(税別):2,090円

スリーエムジャパン
スコッチ 耐熱アルミテープ
4.3通常価格(税別):1,454円~

日東エルマテリアル
アルミテープ(ツヤあり/ツヤなし)
4.8通常価格(税別):730円~

マクセルスリオンテック
NO.8063 耐熱アルミテープ(ツヤなし)
4.6通常価格(税別):3,468円~

ミスミ
ダクトテープ
4通常価格(税別):1,638円