17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • ツヤ有無

    ~mm
  • 使用温度範囲(℃)

  • 粘着力(N/10mm)

    ~mm
  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • テープカット条件

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

No.9800 アルミクラフトテープ【1~16個入り】

No.9800 アルミクラフトテープ
通常単価(税別)
2,09428,034
税込単価
2,30330,837
通常出荷日:1日目~4日目

粘着力が高く、重ね貼りに適したテープ。【特長】・使用温度範囲:-10~+80℃【用途】・断熱材料の目地...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粘着力が高く重ね貼りに適したアルミクラフトテープ

アルミクラフトテープの外観

アルミクラフトテープの外観

アルミクラフトテープの構造

アルミクラフトテープの構造(テープ厚:0.105mm)

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm5.70
タックボールNo.17
保持力落下分350
使用可能温度範囲-10~80℃
  • ※ 測定方法:スリオンテック法による。
  • ※ 粘着力:90°ピールでの測定
  • ※ 保持力:40℃、9.8N

使用上のご注意

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
  • ご使用の際には、お客様の用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

質量(g)

ツヤ有無

使用温度範囲(℃)

粘着力(N/10mm)

引張強度(N/10mm)

テープカット条件

RoHS?最小発注数量
50
単品
4961068003029
351-9279
963
あり
-10~80
4.7
39
切断にはカッターが必要
10
5個
65
単品
4961068003036
351-9287
1251
あり
-10~80
4.7
-
-
10
5個
75
単品
4961068003043
351-9295
1444
あり
-10~80
4.7
-
-
10
5個
50
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

16個入り

65
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

12個入り

75
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,094
( 2,303 )
1日目
2,701
( 2,971 )
1日目
3,138
( 3,452 )
4日目
25,604
( 28,164 )
4日目
24,297
( 26,727 )
4日目
28,034
( 30,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

粘着力が高く、重ね貼りに適したテープ。
【特長】
・使用温度範囲:-10~+80℃
【用途】
・断熱材料の目地シール用
・空調ダクトシール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.9800 アルミクラフトテープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q何度くらいまで使用できますか?
A
使用可能温度は10~80℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.9800 アルミクラフトテープ
No.9807 アルミクラフトテープ
No.9817 アルミガラスクロステープ
No.9812 アルミガラスクロステープ
NO.8824 ステンレステープ
No.8110 アルミテープ(ツヤあり)
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格2,094-1,532 -6,15953,781 -3,382 -53,513 -
通常出荷日1日目〜1日目〜2日目4日目〜1日目4日目
テープ長さ(m)905015202050
テープ厚(mm)0.1050.140.210.210.120.095
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔ステンレス箔アルミ箔
最高使用温度(℃)808025080130100
最低使用温度(℃)-10-10-30-10-10-10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング