17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 単品/パック

  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 40日以内

No.8172 アルミテープ(ツヤあり)【1~12個入り】

No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
通常単価(税別)
5,08547,189
税込単価
5,59451,908
通常出荷日:7日目~40日目

厚手タイプで、耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。【特長】・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによっ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性、耐候性に優れたアルミテープ

耐熱性、耐候性に優れたアルミテープ

使用温度範囲:‐30~130℃。
空調ダクトシール、保温材目地、海外コンテナ補修用に適している。

テープ構造

テープ構造:テープ厚 0.3mm。
アルミ箔(200μm、ツヤあり)、アクリル系粘着剤、剥離紙の三層構造。

アルミテープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm7.85
タックボールNo.32
保持力落下 分900
使用可能温度範囲‐30~130℃

※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、9.8N。

注意・禁止事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

単品/パック

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
パック
-
-
-
1パック

12個入り

単品
351-9163
760
10
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,189
( 51,908 )
7日目
5,085
( 5,594 )
40日目

詳細情報

基本情報

厚手タイプで、耐熱性に優れるアルミテープ(ツヤあり)。
【特長】
・金属系の基材と粘着剤の組み合わせによって、さまざま機能を持つテープ
・厚さ0.3mmのアルミ箔基材の片面に耐候性に優れた合成樹脂系の粘着剤を塗布した粘着テープ
・耐熱・耐寒・防湿性、さらに強度耐摩擦性に優れている
・防音・防振性に優れている
【用途】
・エレベーター、精密機器、音響機器の防音、防振用
・無人車レール用
・サーモヒーター固定用
・耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用しているため、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.8172 アルミテープ(ツヤあり)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ダクトの補修
5
満足度:5.0
熱のかかるダクトのすき間補修に使用。色々比べて一番厚さがあったので購入。厚さがあるのでしっかりしてます。粘着部に裏紙が付...もっと読む
0人が参考にしています。
すき間埋め
5
満足度:5.0
リベット接合するパイプの勘合で若干すき間があり、厚めのアルミテープを探してました。これは厚みがあり、粘着テープも後から剥...もっと読む
0人が参考にしています。
膜シールの再生
4
満足度:4.0
ボトルキャップの内側にある膜シールの再生に活用しました。厚みのあるアルミテープで強度的には十分です。でも値段が張るのが難...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度はどのくらいですか?
A
-30℃~130℃です。
Qテープ厚さはどのくらいですか?
A
0.3mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
耐熱アルミ箔テープ433
アルミテープ シルバー 60650-50-50
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックスリーエムジャパンテサ
通常価格5,085-2,8754,0397,68525,6621,470
通常出荷日7日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)505050502550
テープ長さ(m)2020505054.850
テープ厚(mm)0.30.220.060.130.090.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング