17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)【1~30個入り】

スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)
通常単価(税別)
2,57160,567
税込単価
2,82866,624
通常出荷日:1日目~4日目

耐候性に優れた金属テープ。【特長】・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布

アルミテープの外観

アルミテープの外観

アルミテープは、耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.105mm) 剥離紙、アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤあり)

テープの構造(テープ厚 : 0.105mm)
剥離紙、アクリル系粘着剤、アルミ箔(50μm、ツヤあり)

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm5.3
タックボールNo.32
保持力落下 分900
使用可能温度範囲-30~+130℃
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

テープ厚

(mm)

粘着力

単品/パック

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

質量(g)

材質1

材質2

使用温度範囲(℃)

粘着力(N/10mm)

引張強度

RoHS?最小発注数量
50
50
0.105
5.30N/10mm
単品
-
351-9147
-
690
-
-
-
-
33N/10mm
10
5個
75
50
0.105
5.30N/10mm
単品
4961068004484
351-9155
0.1
1035
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
-30~130
4.8
33N/10mm
10
5個
100
50
0.105
5.30N/10mm
単品
4961068004491
351-9139
0.1
1380
基材:アルミ箔
粘着剤:アクリル系
-30~130
4.8
33N/10mm
10
1個
50
20
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

30個入り

50
50
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

24個入り

75
20
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

18個入り

75
50
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

18個入り

100
20
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

12個入り

100
50
0.105
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
-
-
-
-
33N/10mm
-
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
3,859
( 4,245 )
1日目
5,550
( 6,105 )
1日目
31,034
( 34,137 )
4日目
53,837
( 59,221 )
4日目
27,931
( 30,724 )
4日目
60,567
( 66,624 )
4日目
25,531
( 28,084 )
4日目
53,837
( 59,221 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐候性に優れた金属テープ。
【特長】
・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布
・国土交通省仕様適合品
・使用温度範囲:-30℃~+130℃
【用途】
・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか? 
A
屋内でのご使用をお奨め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
耐熱アルミ箔テープ433
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックスリーエムジャパン
通常価格2,571-4,0392,8755,085 -7,68525,662
通常出荷日1日目〜1日目1日目7日目〜1日目1日目
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)
最高使用温度(℃)130130130130130190
最低使用温度(℃)-30-30-30-30-30-50
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング