17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • 最低使用温度(℃)

    ~mm
  • はく離材

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 14日以内

アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー【1~30個入り】

通常単価(税別)
2,39865,644特別価格
税込単価
2,63872,208特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~14日目

【特長】・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性・耐候性に優れたアルミテープ

耐熱性、耐候性に優れた粘着剤を使用し、空調ダクトシールなど幅広い用途にご使用いただけるアルミテープ。使用温度範囲は‐30〜130℃。空調ダクトシール、保温材目地に適している。

アルミテープ(ツヤなし)の外観

アルミテープ(ツヤなし)の外観。

アルミテープ(ツヤなし)の外観

テープ構造 テープ厚:0.105mm。
アルミ箔(50μm、ツヤなし)、アクリル系粘着剤、剥離紙の三層構造。

アルミテープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm5.30
タックボールNo.32
保持力落下 分900
使用可能温度範囲‐30~130℃

※測定方法:スリオンテック法による。
※保持力:40℃、9.8N。

主な注意事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

テープ厚

(mm)

最低使用温度

(℃)

粘着力

はく離材

単品/パック

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
50
50
0.1
-30
5.30N/10mm
単品
4961068002824
351-9091
690
10
1個
75
50
0.1
-30
5.30N/10mm
単品
4961068002817
351-9104
1035
10
1個
100
50
0.1
-30
5.30N/10mm
単品
4961068004460
351-9082
1380
10
1個
200
50
0.1
-30
5.30N/10mm
単品
4961068106003
195-3945
1380
-
1個
50
20
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

30個入り

50
50
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

24個入り

75
20
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

18個入り

75
50
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

18個入り

100
20
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

12個入り

100
50
0.105
-30
5.30N/10mm
パック
-
-
-
-
1パック

12個入り

50
50
0.1
-10
9.00N/10mm
-
単品
-
122-7774
500
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,571
( 2,828 )
1日目
3,859
( 4,245 )
1日目
5,8285,550
( 6,105 )
1日目
10,69410,211
( 11,232 )
1日目
43,17430,619
( 33,681 )
14日目
59,68753,187
( 58,506 )
4日目
38,85728,338
( 31,172 )
4日目
65,64459,834
( 65,817 )
4日目
34,53925,189
( 27,708 )
4日目
58,34153,183
( 58,501 )
4日目
2,398
( 2,638 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました
【用途】
・冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用
【材質】
・基材:アルミ箔

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度はどのくらいですか?
A
-30℃~130℃です。
Qテープ厚さはどのくらいですか?
A
0.105mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ粘着テープ(ツヤなし) シルバー
スリオン アルミ粘着テープ(ツヤあり)
アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック寺岡製作所マクセルスリオンテック寺岡製作所マクセルスリオンテック
通常価格2,398-2,571 -536 -5,124536 -2,875
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)
耐熱性-----
最高使用温度(℃)130130119130119130
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング