17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スリオン 布両面テープ(粗面用)【1~60個入り】

スリオン 布両面テープ(粗面用)
通常単価(税別)
48525,946特別価格
税込単価
53428,541特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、多目的に利用できる布両面テープ。【特長】・汎用布両面テープ。...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

凹凸面が馴染みやすく、補修や工作などに使える布両面テープ

テープに厚みがあり粗面にも良くなじむ。カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定に適している。手切れ性あり。

テープに厚みがあり粗面にも良くなじむ。
カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定に適している。手切れ性あり。

テープ構造 テープ厚:0.500mm。 ゴム系粘着剤、布、ゴム系粘着剤、剥離紙の四層構造。

テープ構造 テープ厚:0.500mm。
ゴム系粘着剤、布、ゴム系粘着剤、剥離紙の四層構造。

布両面テープの性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力1面N/10mm3.93
2面4.71
タックボールNo.38
保持力落下 分40

※測定方法: スリオンテック法による。
※保持力: 40℃、9.8N。

注意・禁止事項

  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • 十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着してください。
  • テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用としてご使用にならないでください。
  • 糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがありますので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らないでください。
  • 皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがありますので、直接皮膚には貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上ご使用ください。
  • 記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではありません。
  • 使用の際には、お客さまの用途に合っているか、ご確認をお願いします。
  • 使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねますので、十分確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

粘着剤詳細

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
25
4961068002046
351-8922
314.000
基材:スフ織物
粘着剤:ゴム系
-
-
10
10個
30
4961068001513
136-6322
376.000
基材:スフ織物●粘着剤:天然ゴム系
-
基材:スフ織物●粘着剤:天然ゴム系
-
-
1個
50
4961068000196
351-8931
627.000
基材:スフ織物
粘着剤:ゴム系
-
-
10
10個
25
-
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

60個入り

50
-
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
1日目
539
( 593 )
6日目
973
( 1,070 )
1日目
25,94623,488
( 25,837 )
4日目
25,94623,488
( 25,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

テープに厚みがあり粗面にも良くなじむため、多目的に利用できる布両面テープ。
【特長】
・汎用布両面テープ。
・凹凸面への馴染みが良好。
・ベニヤ、カーペットなどの粗面への接着性に優れている。
【用途】
・カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定、補修、工作用、ベニヤ板貼付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スリオン 布両面テープ(粗面用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q防水機能は御座いますか?
A
防水性は御座いません。
Qテープ厚さはどのくらいですか?
A
0.50mmとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリオン 布両面テープ(粗面用)
催事用強粘着カーペット施工用両面テープ
No.5325 布両面テープ
No.5300 布両面テープ
カーペット用両面テープS(ホワイト)
布両面テープ W-501
メーカーマクセルスリオンテックnitomsマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックnitoms古藤工業
通常価格485-1,352 -30,10835,017 -500 -346 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.50.410.410.380.40.4
テープ長さ(m)152515251515
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力1面3.9N/10mm・2面4.7N/10mm(対ステンレス)12.8(1面)/22.8(2面)N/20mm1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm1面:5.88N/10mm、2面:19.60N/10mm8.1N/25mm9.7N/25mm
ホワイトホワイトホワイトグリーンホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング