17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

No.3448 養生用プロテックテープ【18~60個入り】

No.3448 養生用プロテックテープ
  • グリーン
  • 白
通常単価(税別)
8,95047,505特別価格
税込単価
9,84552,256特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れる。・緑色、白色、ピンク色あり。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れる

養生テープの外観

養生テープの外観

養生テープは、糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用し、内装工事の養生シート固定に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.153mm) アクリル系粘着剤、樹脂クロス

テープの構造(テープ厚 : 0.153mm)
アクリル系粘着剤、樹脂クロス

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm3.60
タックボールNo.14
保持力ズレ
mm/24時間
-
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
25
25
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

60個入り

38
25
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

36個入り

50
25
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

30個入り

50
25
ホワイト
-
-
紙管仕様
-
1パック

30個入り

50
50
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

30個入り

75
25
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

24個入り

100
25
グリーン
-
-
紙管仕様
-
1パック

18個入り

50
50
グリーン
351-8884
407
プラスチックコア仕様
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,857
( 10,843 )
4日目
8,950
( 9,845 )
4日目
12,399
( 13,639 )
5日目
9,816
( 10,798 )
4日目
19,632
( 21,595 )
4日目
11,798
( 12,978 )
4日目
11,780
( 12,958 )
4日目
47,50544,725
( 49,198 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプの粘着剤ながら、のり残りが少なく再はく離性に優れる。
・緑色、白色、ピンク色あり。
・中軽量梱包用・プラダン梱包用テープとしても使用可能。
・内装工事、引越しなどの用途に合わせて粘着力をコントロールしたテープ。
【用途】
・養生用、軽梱包用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3448 養生用プロテックテープのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
メカ組み立て時の仮止め
5
満足度:5.0
内作のFA機器を組み立てる時に、大小色々な部品があるので、仮組の段階で部品仮固定によく使います。色んなメーカーの養生テー...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の溶接時の保護シートを貼る時に使用
5
満足度:5.0
しっかり貼れて粘着が残らず、テープも強いので常にこれを使用しています。他の養生テープも使ってみたのですが満足できずに結局...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか?  
A
屋内でのご使用をお奨め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3448 養生用プロテックテープ
No.3440 養生テープ
No.3445 養生テープ
No.3430 高耐候性布養生テープ
No.416 PEクロス養生用
養生用クロステープ 165養生用緑
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックオカモト菊水テープ
通常価格8,950-505 -514 -388 -19,312423
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜7日目1日目
テープ厚(mm)0.150.140.160.330.160.145
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系
粘着力3.6N/10mm(対ステンレス)2.8N/10mm(対ステンレス)4.1N/10mm(対ステンレス)2.9N/10mm(対ステンレス)5.882.7N/10mm
引張強度60N/10mm60N/10mm60N/10mm74N/10mm176.463N/10mm
基材詳細樹脂クロス樹脂クロス樹脂クロス合繊布(ポリエチレンラミネート付)--
よく一緒に購入される商品

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング