17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

No.3445 養生テープ【1~36個入り】

No.3445 養生テープ
通常単価(税別)
51429,828特別価格
税込単価
56532,811特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

強粘着タイプの養生テープ。【特長】・鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れる。・再...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れる

養生テープの外観

養生テープの外観

養生テープは、糊残りや被着体への汚染性の少ない粘着剤を使用し、内装工事の養生シート固定に使用可能

テープの構造(テープ厚 : 0.155mm) アクリル系粘着剤、樹脂クロス

テープの構造(テープ厚 : 0.155mm)
アクリル系粘着剤、樹脂クロス

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm4.12
タックボールNo.15
保持力ズレ
mm/24時間
-
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

トラスココード

質量(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
50
25
-
-
パックタイプ
-
1パック

30個入り

50
50
-
-
パックタイプ
-
1パック

36個入り

50
25
356-3855
215
-
10
1個
38
50
351-8868
326
-
10
1個
50
50
351-8876
430
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,428
( 13,671 )
4日目
29,82828,649
( 31,514 )
4日目
514
( 565 )
1日目
755
( 831 )
1日目
1,004
( 1,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

強粘着タイプの養生テープ。
【特長】
・鮮やかな青系樹脂クロスの基材は手切れ性が良く、作業性に優れる。
・再はく離性の粘着剤は、のり残りや汚染性が少ない強粘着タイプ。
・青色タイプ。
・ハイクロステープ。
【用途】
・養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3445 養生テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q布養生テープと同様、屋外で使用出来ますか?
A
屋内でのご使用をお奨め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3445 養生テープ
養生テープ
養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650
建築養生用布テープ No.337EG
養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621
養生用PE粘着テープ スーパーカット No.622
メーカーマクセルスリオンテックミスミリンレイテープリンレイテープリンレイテープリンレイテープ
通常価格514-7,317381206319345
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
テープ厚(mm)0.160.140.150.280.140.14
ブルーグリーングリーングリーングリーングリーン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
粘着力4.1N/10mm(対ステンレス)8.7N/25mm1.69N/10mm2.84N/10mm3.00N/10mm2.04N/10mm
引張強度60N/10mm120N/25mm43.2N/10mm48.7N/10mm53.0N/10mm65.1N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング