17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

No.3430 高耐候性布養生テープ【1~60個入り】

No.3430 高耐候性布養生テープ
通常単価(税別)
38820,317
税込単価
42722,349
通常出荷日:1日目~4日目

耐候性に優れ、基材強度大、耐候性抜群な養生テープ。【特長】・シルバー色タイプ。・手で切れ、のり残りが少...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用可能

布養生テープの外観

布養生テープの外観

布養生テープは、丈夫な布基材に耐候性に優れたゴム系の粘着剤を塗布し、
内外装工事のさまざまな要求に対応

テープの構造(テープ厚 : 0.330mm) ゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート合繊布

テープの構造(テープ厚 : 0.330mm)
ゴム系粘着剤、ポリエチレンラミネート合繊布

テープ性能

テープ性能
測定項目単位測定値
粘着力N/10mm2.94
タックボールNo.28
保持力落下分10
  • ※ 測定方法 : スリオンテック法による
  • ※ 保持力 : 40℃、9.8N

注意・禁止事項

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られないので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼る。
十分な粘着力を得るために、テープを貼った後はよく圧着すること。
テープの保存に際しては、直射日光、暖房機器などの熱源を避け、涼しい所に保管。
電気絶縁用以外のテープは、電気絶縁用として使用しない。
糊残りや変色、塗装剥れを起こすことがあるので、テープを家具、壁、ガラス、塩ビ製品、車のボディーなどに直接貼らない。
皮膚接着用以外のテープは、かぶれや糊残りを起こすことがあるので、直接皮膚には貼らない。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合があるので、大切なものへ貼る時には、一度確認の上使用すること。
記載されている数値は測定値の一例であり、保証値ではない。
製品の仕様は予告なく変更することがある。
使用の際には、お客さまの用途に合っているか、確認すること。
使用した結果により発生した損害に対しては責任を負いかねるので、十分確認の上使用すること。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

質量(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
25
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

60個入り

38
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

30個入り

50
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

30個入り

75
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

24個入り

100
-
-
-
-
-
パックタイプ
-
1パック

18個入り

25
4961068004828
351-8817
基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
粘着剤:ゴム系
241.000
-
10
1個
50
4961068004835
351-8825
基材:合繊布(ポリエチレンラミネート付)
粘着剤:ゴム系
482.000
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,888
( 18,577 )
4日目
12,859
( 14,145 )
4日目
16,974
( 18,671 )
4日目
20,300
( 22,330 )
4日目
20,317
( 22,349 )
4日目
388
( 427 )
1日目
1,100
( 1,210 )
2日目

詳細情報

基本情報

耐候性に優れ、基材強度大、耐候性抜群な養生テープ。
【特長】
・シルバー色タイプ。
・手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープ。
・汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用可能。
・合繊布の基材は、浮き、縮みが少なくない。
【用途】
・建築塗装マスキング。
・養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

No.3430 高耐候性布養生テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他メーカーの布養生テープと比較し優れている点は何ですか?
A
耐候性に優れます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.3430 高耐候性布養生テープ
No.3330 布養生テープ
No.333035 布養生テープ
No.3335 布養生テープ
養生テープ
養生用布粘着テープ No.108
メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックミスミニチバン
通常価格388-10,152 -10,093 -13,290 -7,317869 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目〜在庫品1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.330.320.310.320.140.31
テープ長さ(m)252525252525
グレーイエローピンクグリーングリーンブラウン
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系
粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)2.94N/10mm2.94N/10mm2.94N/10mm8.7N/25mm3.30N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング