ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)

通常単価(税別)
42,31233,007
税込単価
46,54336,308
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

柔軟性・耐熱性・耐久性に優れた滑り止め用テープ。【特長】・ガラス繊維強化シリコーンにシリコーン系粘着剤...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

5401-50.8X32.9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5401-50.8X32.9の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
32.9
テープ厚(mm)
0.24
基材
ガラスクロス系
粘着剤
シリコーン系
粘着力
1.3N/10mm
JANコード
4550309160722
トラスココード
336-9838
色詳細
黄褐色
詳細タイプ
すべり止めテープ(屋内用)
質量(g)
600
特長
柔軟性・耐熱性・耐久性に優れています。ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができます。はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与できます。
用途
屋内用。印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止め。
切断方法
切断にはカッターが必要

商品情報

ほとんどの被着体に接着し、きれいにはがすことができるテープ

室内用

室内用

使用例

使用例

3M 滑り止めテープの仕様とサイズ

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
5​4​0​1​ 5​0​.​8×​3​2​.​9黄​褐​白5​0​.​8×32.90.24600

仕様

  • 粘着力: 1.3N/10mm(ASTM D3330準拠)

材質

  • 基材: ガラス繊維強化シリコーン
  • 粘着剤: シリコーン系

製造国

  • アメリカ

型番リスト

表示件数
型番
5401-50.8X32.9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,31233,007
( 36,308 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟性・耐熱性・耐久性に優れた滑り止め用テープ。
【特長】
・ガラス繊維強化シリコーンにシリコーン系粘着剤を塗布したテープです
・ほとんどの被着体に接着し、まやきれいに剥がすことが可能
・はく離フィルムがないので、ゴミ排出の低減に寄与
・高摩擦係数、低付着
【用途】
・屋内用
・印刷・加工・その他工程のローラー表面の滑り止めとして使用可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)の型番5401-50.8X32.9のページです。 型番5401-50.8X32.9に関する仕様情報を記載しております。
滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止めテープ 5401 黄褐色 (室内用)
滑り止めテープ 14213
50mm×5m滑り止めテープ(透明)
ノンスリップテープ 屋外用 幅25mm
ソフトすべり止めテープ
ノンスリップテープ(カットタイプ) 屋外用 40mm×40mm
メーカースリーエムジャパンセーフラン安全用品エスコトラスコ中山カーボーイトラスコ中山
通常価格42,31211,7001,8401,012 -1,5001,344 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
テープ幅(mm)50.810050255040
テープ長さ(m)32.9185-60.04
テープ厚(mm)0.240.810.810.8
基材ガラスクロス系プラスチック系プラスチック系アルミ系プラスチック系アルミ系
粘着剤シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング